SCHRAUBENSATZ M5X20
Artikelnummer:
101135340
SCHRAUBENSATZ M5X20
Artikelnummer:
101135340
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
SCHRAUBENSATZ M5X20 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101135340 |
EAN (European Article Number) |
4030661280202 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002594 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002594 |
Allgemeine Daten
Werkstoff |
Metall verzinkt |
Bruttogewicht |
8 g |
Mechanische Daten
Ausführung der Befestigungsschrauben |
M5X20 |
Hinweis (Ausführung der Befestigungsschrauben) |
Die Schrauben sind zusätzlich gegen unvorhersehbares Lösen (z.B. Vibration) zu sichern. Wir empfehlen hierzu einen Schraubensicherungslack zu verwenden. |
Ausführung des Schraubenkopfes |
Flachkopfschraube mit Einwegschlitz |
Festigkeitsklasse |
8.8 |
Lieferumfang
Lieferumfang des Montagematerials |
2x Sicherheitsschrauben |
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 06.05.2024, 23:21