Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. Schutzgehäuse IP69
  2. SH-440
SH-440

SH-440

  • Schutzgehäuse für SLC/SLG440
  • Sehr robustes Schutzrohr aus Polycarbonat
  • Schlagfest - Bruchfest - Kratzfest - Hygienegerecht
  • Endkappen, Membrane und Kabeleinführung aus Edelstahl
  • Schutzart IP69
  • ECOLAB zertifiziert
4 Produkte
SH-440-ER-01

SH-440-ER-01

Art.-Nr.: 103026832

Schutzgehäuse für Serie SLC/SLG440Schutzfeldhöhen 170 mm ... 490 mm

SH-440-ER-02

SH-440-ER-02

Art.-Nr.: 103026833

Schutzgehäuse für Serie SLC/SLG440Schutzfeldhöhen 500 mm ... 890 mm

SH-440-ER-03

SH-440-ER-03

Art.-Nr.: 103026834

Schutzgehäuse für Serie SLC/SLG440Schutzfeldhöhen 900 mm ... 1290 mm

SH-440-ER-04

SH-440-ER-04

Art.-Nr.: 103026835

Schutzgehäuse für Serie SLC/SLG440Schutzfeldhöhen 1370 mm ... 1770 mm

4 Ergebnisse gefunden