SH-440-ER-02
Artikelnummer:103026833

Produktmerkmale
- Schutzgehäuse für SLC/SLG440
- Sehr robustes Schutzrohr aus Polycarbonat
- Schlagfest - Bruchfest - Kratzfest - Hygienegerecht
- Endkappen, Membrane und Kabeleinführung aus Edelstahl
- Schutzart IP69
- ECOLAB zertifiziert
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit)Nur in Kombination mit dem passenden SLC/SLG bestellbar.
Produkt-TypbezeichnungSH-440-ER-02
Artikelnummer (Bestellnummer)103026833
EAN (European Article Number)4030661517131
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-27-92
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-27-92
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-27-92
ETIM Nummer, Version 7.0EC002549
ETIM Nummer, Version 6.0EC002549
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateECOLAB
Allgemeine Daten
Werkstoff des GehäusesPolycarbonat
Werkstoff der EndkappenV4A
Bruttogewicht3.100g
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Leitung10m
AnschlussartKabelverschraubung fest integriert
Anschluss Stecker, EmpfängerEinbaustecker M12, 8-polig
Anschluss Stecker, SenderEinbaustecker M12, 4-polig
Mechanische Daten - Abmessungen
Höhe, minimum500mm
Höhe, maximum890mm
Durchmesser Schutzrohr50mm
Durchmesser Endkappen60mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP69
Umgebungstemperatur-25 ... +50 °C
Lager- und Transporttemperatur-25 ... +70 °C
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 17.10.2026, 23:16