Schmersal - The DNA of Safety

Direktkontakt

  • +43 (0)1 610 28 – 0
  • info@avs-schmersal.at
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
  • Information

Rechtliches

  • Impressum
  • Datenschutz
  • AGB

© 2026 AVS Schmersal Vertriebs GmbH

Wir respektieren Ihre Privatsphäre

Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.

Ihre Auswahl:

ImpressumDatenschutzerklärung
+43 1 61028 0 Hotline von 7:30 bis 16:30 Uhr
Produktvergleich
Österreich (DE)
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
  1. Schutzgehäuse IP69
  2. SH-445
SH-445

SH-445

  • Schutzgehäuse für SLC/SLG445
  • Sehr robustes Schutzrohr aus Polycarbonat
  • Schlagfest - Bruchfest - Kratzfest - Hygienegerecht
  • Endkappen, Membrane und Kabeleinführung aus Edelstahl
  • Schutzart IP69
  • ECOLAB zertifiziert
4 Produkte
SH-445-ER-01

SH-445-ER-01

Art.-Nr.: 103055814

Schutzgehäuse für Serie SLC/SLG445Schutzfeldhöhen 170 mm ... 490 mm

SH-445-ER-02

SH-445-ER-02

Art.-Nr.: 103055815

Schutzgehäuse für Serie SLC/SLG445Schutzfeldhöhen 500 mm ... 890 mm

SH-445-ER-03

SH-445-ER-03

Art.-Nr.: 103055816

Schutzgehäuse für Serie SLC/SLG445Schutzfeldhöhen 900 mm ... 1290 mm

SH-445-ER-04

SH-445-ER-04

Art.-Nr.: 103055817

Schutzgehäuse für Serie SLC/SLG445Schutzfeldhöhen 1370 mm ... 1770 mm

4 Ergebnisse gefunden