SH-445-ER-04
Artikelnummer:103055817

Produktmerkmale
- Schutzgehäuse für SLC/SLG445
- Sehr robustes Schutzrohr aus Polycarbonat
- Schlagfest - Bruchfest - Kratzfest - Hygienegerecht
- Endkappen, Membrane und Kabeleinführung aus Edelstahl
- Schutzart IP69
- ECOLAB zertifiziert
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit)Nur in Kombination mit dem passenden SLC/SLG bestellbar.
Produkt-TypbezeichnungSH-445-ER-04
Artikelnummer (Bestellnummer)103055817
EAN (European Article Number)4030661647722
Allgemeine Daten
Werkstoff des GehäusesPolycarbonat
Werkstoff der EndkappenV4A
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Leitung10m
AnschlussartKabelverschraubung fest integriert
Anschluss Stecker, EmpfängerEinbaustecker M12, 12-polig
Anschluss Stecker, SenderEinbaustecker M12, 4-polig
Mechanische Daten - Abmessungen
Höhe, minimum1.370mm
Höhe, maximum1.770mm
Durchmesser Schutzrohr50mm
Durchmesser Endkappen60mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP69
Umgebungstemperatur-25 ... +50 °C
Lager- und Transporttemperatur-25 ... +70 °C
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 04.08.2026, 18:11