SRB-E-201ST

Artikelnummer: 103008067

  • Steckbare Schraubklemmen mit Codierung
  • STOP 0 Funktion
  • 1 oder 2-kanalige Ansteuerung
  • Starttaster / Auto-Start
  • Überwachung von Zweihandbedienpulten nach EN 574 IIIC
  • 2 Sicherheitsausgänge 5,5 A
  • 1 Meldeausgang

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

SRB-E-201ST

Artikelnummer (Bestellnummer)

103008067

EAN (European Article Number)

4030661478456

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-37-18-19

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-37-18-19

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-37-18-19

ETIM Nummer, Version 7.0

EC001449

ETIM Nummer, Version 6.0

EC001449

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

TÜV

cULus

CCC

Allgemeine Daten

Vorschriften

EN IEC 62061

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 61508

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

Klimabeanspruchung

EN 60068-2-78

Werkstoff des Gehäuses

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, belüftet

Bruttogewicht

130 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Stop-Kategorie

0

elektronische Sicherung

Ja

Drahtbrucherkennung

Ja

Querschlusserkennung

Ja

Abnehmbare Klemmen

Ja

Starteingang

Ja

Rückführkreis

Ja

Automatische Reset-Funktion

Ja

Reset Flankendetektion

Ja

Erdschlusserkennung

Ja

Integrierte Anzeige, Status

Ja

Integrierte Anzeige, Fehler-Code

Ja

Anzahl der LEDs

5

Anzahl der Öffner

2

Anzahl der Schließer

1

Anzahl der sicheren digitalen Ausgänge, STOP 0

2

Anzahl der Meldeausgänge

1

Sicherheitsbetrachtung

Vorschriften

EN ISO 13849-1

EN IEC 62061

EN IEC 61508

Sicherheitsbetrachtung - Sichere digitale Ausgänge

Performance Level, bis

e

Kategorie

4

PFH-Wert

2,66 x 10⁻⁹ /h

PFD-Wert

2,42 x 10⁻⁵

Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in

3

Gebrauchsdauer

20 Jahre

Mechanische Daten

Befestigung

Schnellbefestigung für Normschiene nach DIN EN 60715

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Anschlussart

starr oder flexibel

Schraubanschluss, steckbar

Anschlussbezeichnung

IEC/EN 60947-1

Anschlussquerschnitt, minimum

0,25 mm²

Anschlussquerschnitt, maximum

2,5 mm²

Anzugsdrehmoment der Klemmen

0,5 Nm

Mechanische Daten - Abmessungen

Breite

22,5 mm

Höhe

98 mm

Tiefe

115 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart des Gehäuses

IP40

Schutzart des Einbauraumes

IP54

Schutzart der Klemmen bzw. Anschlüsse

IP20

Umgebungstemperatur

-25_+60

Lager- und Transporttemperatur, minimum

-40 °C

Lager- und Transporttemperatur, maximum

+85 °C

Schwingfestigkeit

10 ... 55 Hz, Amplitude 0,35 mm

Schockfestigkeit

30 g / 11 ms

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp

0,8 kV

Überspannungskategorie

III

Verschmutzungsgrad

2

Elektrische Daten

Betriebsspannung

24 VDC -20 % / +20 %

Restwelligkeit

10 %

Bemessungsbetriebsspannung

24 VDC

Bemessungsbetriebsstrom

100 mA

Bemessungssteuerspeisespannung bei DC, minimum

19,2 VDC

Bemessungssteuerspeisespannung bei DC, maximum

28,8 VDC

Elektrische Leistungsaufnahme

2,4 W

Abfallverzögerung bei Netzausfall, typisch

10 ms

Abfallverzögerung bei NOT-HALT, typisch

10 ms

Anzugsverzögerung bei automatischen Start, typisch

150 ms

Anzugsverzögerung bei RESET, typisch

150 ms

Schaltfrequenz, maximum

1 Hz

Elektrische Daten - Sichere digitale Ausgänge

Spannungsfall Ud, maximum

0,5 V

Reststrom Ir, maximum

1 mA

Spannung, Gebrauchskategorie DC-12

24 VDC

Strom, Gebrauchskategorie DC-12

5,5 A

Spannung, Gebrauchskategorie DC-13

24 VDC

Strom, Gebrauchskategorie DC-13

3,5 A

Elektrische Daten - Digitale Eingänge

Leitungswiderstand, maximum

40 Ω

Elektrische Daten - Digitale Ausgänge

Spannung, Gebrauchskategorie DC-12

24 VDC

Strom, Gebrauchskategorie DC-12

0,1 A

Elektrische Daten - Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

Störfestigkeit

EMV-Richtlinie

Zustandsanzeige

Angezeigte Funktionszustände

Interne Betriebsspannung Ui

Baustein-Status

Fehler-Codes

Sonstige Daten

Hinweis (Applikationsanwendungen)

Sicherheits-Sensor

drehbare Schutzeinrichtung

NOT-HALT-Taster

Seilzug-Notschalter

Sicherheits-Lichtvorhang

Zweihandbedienpulte

Sprachfilter

Baumusterprüfbescheinigung

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

Video ID: Mr-Safety-SRB-E

ID: Mr-Safety-SRB-E

| 143,7 MB | .mp4

| 137,0 MB | .mp4

UK-Konformitätserklärung
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:SRB-E-201LC
SRB-E-201ST
SRB-E-301ST
Type:See ordering code
Description of the component:Relay safety combination for emergency-stop circuits, safety guard monitoring, magnetic safety switches, safety mats, two-hand controls and AOPDs
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN ISO 13851:2019
EN ISO 13849-1:2015
EN ISO 13849-2:2012
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
IEC 61508 parts 1-7:2010
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to in Appendix X, 2006/42/EC:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein
51105 Köln
ID n°: 0035
UK-Importer
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, March 14, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 29.03.2023, 07:48