schmersal_s_icon.png

T3Z 068-11YR-2909

Artikelnummer: 103012038

  • Enthält Vorbereitung zum Anschluss eines DuplineSafe ® Modul
  • bis −40°C Umgebungstemperatur
  • aussenliegende Teile aus Edelstahl
  • Metallgehäuse
  • Zweiseitige Wirkweise / Seillänge bis 2 x 50 m
  • robuste Ausführung
  • geringe Betätigungskraft

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

T3Z 068-11YR-2909

Artikelnummer (Bestellnummer)

103012038

EAN (European Article Number)

4030661481562

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-06-01

ETIM Nummer, Version 7.0

EC000030

ETIM Nummer, Version 6.0

EC000030

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

cULus

CCC

Allgemeine Daten

Vorschriften

EN ISO 13850

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-5

Werkstoff des Gehäuses

Grauguss, lackiert

Werkstoff des Gehäusedeckels

Grauguss, lackiert

Länge des Seils, maximum

50 m

Bruttogewicht

4.418 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Zugringentriegelung

Ja

Anzahl der Hilfskontakte

1

Anzahl der Sicherheitskontakte

1

Sicherheitsbetrachtung

Vorschriften

EN ISO 13849-1

Gebrauchsdauer

20 Jahre

Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge

B10D Öffner (NC)

100.000 Schaltspiele

Mechanische Daten

Betätigungselement

Seilzughebel

Mechanische Lebensdauer, minimum

50.000 Schaltspiele

Zwangsöffnungswinkel

32 °

Betätigungskraft, maximum

50 N

Hinweis (Betätigungskraft)

30 N in Seilrichtung

Betätigungsrichtung

Rechts und Links (zweiseitig wirkend)

Zwangsöffnungskraft, minimum

50 N

Zwangsöffnungsdrehmoment

0,2 Nm

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Anschlussart

Schraubanschluss M20 x 1.5

Anschlussquerschnitt, minimum

0,2 mm², starr

0,25 mm², flexibel

Anschlussquerschnitt, maximum

2,5 mm², flexibel

4 mm², starr

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP65

Umgebungstemperatur

-40 ... +70 °C

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Bemessungsisolationsspannung Ui

30 VDC

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp

0,8 kV

Elektrische Daten

Stromaufnahme

1 mA

Thermischer Dauerstrom

10 A

Spannung, Gebrauchskategorie AC-15

230 VAC

Strom, Gebrauchskategorie AC-15

2,5 A

Spannung, Gebrauchskategorie DC-13

24 VDC

Strom, Gebrauchskategorie DC-13

6 A

Schaltelement

Schließer (NO), Öffner (NC)

Schaltprinzip

Schleichschaltung

Werkstoff der Kontakte, elektrisch

Silber

Hinweis

Hinweis (Allgemein)

In Abständen von 3 Metern ist jeweils eine Seilunterstützung erforderlich, siehe Zubehör

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

Schaltwegdiagramm

EU-Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:T3Z 068
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Seilzug-Notschalter für Sicherheitsfunktion
Einschlägige Richtlinien:Maschinenrichtlinie2006/42/EG
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:DIN EN 60947-5-1:2018
DIN EN 60947-5-5:2017
DIN EN ISO 13850:2016
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, 15. April 2020
  GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschäftsführer

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 16.08.2025, 22:43