schmersal_s_icon.png

T3Z 068-11YR-2909

Artikelnummer: 103012038

  • Indeholder forberedelse for tilslutning til DuplineSafe ® modul
  • op −40°C Omgivelses temperatur
  • udenfor liggende dele af rustfrit stål
  • metal hus
  • Træk fra 2 sidern / wire op til 2 x 50 m længde
  • Robust design
  • Lav aktuatorkraft

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

T3Z 068-11YR-2909

Artikenummer (Bestillingsnummer)

103012038

EAN (European Article Number)

4030661481562

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

cULus

CCC

Globale egenskaber

Forskrifter

EN ISO 13850

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-5

Materiale til kapsling

Gråt støbegods, lakeret

Materiale til dækslet

Gråt støbegods, lakeret

Længde på wire, maksimum

50 m

Bruttovægt

4.418 g

Generelle data - egenskaber

Reset med trækring

Ja

Antal hjælpekontakter

1

Antal sikkerhedskontakter

1

Klassifikation

At standardisere, Forskrifter

EN ISO 13849-1

Brugstid

20 År

Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange

B10D åbner (NC)

100.000 koblinger

Mekaniske data

Aktuator

Rullearm N300

Mekanisk levetid, minimum

50.000 koblinger

Tvangsåbnings-vinkel

32 °

Aktuator kraft, maksimum

50 N

Bemærk (aktuator kraft)

30 N i retning af reb

Aktuatorretning

Hver gang 75° rotering til højre side og venstre side

Tvangsåbnings kraft, minimum

50 N

Tvangsåbningsstramning

0,2 Nm

Mekaniske data - Tilslutning

Tilslutning, Stik

Skrueforbindelse M20 x 1.5

Tilslutningskvadrat, minimum

0,2 mm², stiv

0,25 mm², fleksibel

Tilslutningskvadrat , maksimum

2,5 mm², fleksibel

4 mm², stiv

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP65

Ambient temperature

-40 ... +70 °C

Omgivende forhold - Isolationsparametre

Isolations spænding

30 VDC

Fastsat impulsmodstandsspænding

0,8 kV

Elektrisk data

Strømforbrug

1 mA

Termisk prøvestrøm

10 A

Brugskategori AC-15

230 VAC

Brugskategori AC-15

2,5 A

Brugskategori DC-13

24 VDC

Brugskategori DC-13

6 A

Koblingselement

Sluttekontakter (NO, Brydekontakter (NC)

Koblingsprincip

Klide kontakt

Materiale til kontakterne, elektrisk

Sølv

Bemærk

Bemærk (generelt)

Ved en distance på 3 m, kræves der mellemliggende wireunderstøttelse, se tilbehør

Sprog filter

Hent sidste version af Adobe Reader

Diagram over afbrydervandring

EU-overensstemmelseserklæring
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:T3Z 068
Type:See ordering code
Description of the component:Pull-wire emergency stop switch for safety applications.
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:DIN EN 60947-5-1:2018
DIN EN 60947-5-5:2017
DIN EN ISO 13850:2016
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, April 15, 2020
  GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 02.09.2025 01.14