TD 422-01Y-2186-1

Artikelnummer: 101137865

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
Produkt-Typbezeichnung:

T(1) 422-(2)Y-(3)


(1)
SDruckbolzen S
2STeleskopdruckbolzen 2S
RRollendruckbolzen R
KRollenhebel K
JRollenhebel J
2CGabelhebel 2C
LRollenschwenkhebel L
DRollenschwenkhebel D

(2)
011 Öffner (NC)
101 Schließer (NO)

(3)
Ttemperatur- und tropenfeste Ausführung mit Keramik-Isolation, von -40°C … +200°C
1276-2Kontaktvergoldung
2186Schutzklasse IP66
1090Schwenkhebelvorsatz aus seewasserbeständigem Messing. Nennspannung 500 VAC
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • Betätigungsvorsatz nachträglich um 4 x 90º umsetzbar
  • Metallgehäuse
  • Betätiger stufenlos um 360º einstellbar
  • Betätiger ist um 180º auf Welle umsetzbar
  • 1 Kontakt
  • 106 mm x 71 mm x 63 mm (Grundgerät)
  • in temperaturfester Ausführung ist die Rolle in 2 verschiedenen Positionen auf der Welle montierbar
  • Schutzart IP65

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

TD 422-01Y-2186-1

Artikelnummer (Bestellnummer)

101137865

EAN (European Article Number)

4030661036243

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-06-01

ETIM Nummer, Version 7.0

EC000030

ETIM Nummer, Version 6.0

EC000030

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

CCC

Allgemeine Daten

Vorschriften

EN IEC 60947-5-1

Wirkprinzip

mechanisch

Stößelform

Rolle

Werkstoff des Gehäuses

Grauguss, verzinkt

Werkstoff der Gehäusebeschichtung

lackiert

Bruttogewicht

1.420 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Anzahl der Öffner

1

Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge

B10D Öffner (NC)

2.000.000 Schaltspiele

Mechanische Daten

Betätigungselement

Rollenschwenkhebel

Werkstoff der Rolle

Kunststoff

Mechanische Lebensdauer, minimum

10.000.000 Schaltspiele

Anfahrwinkel, von links

30 °

Anfahrwinkel, von rechts

30 °

Kontaktöffnungsweite

2 x 6 mm

Betätigungsgeschwindigkeit, minimum

1 mm/min

Betätigungsgeschwindigkeit, maximum

3 m/s

Hinweis (Betätigungsgeschwindigkeit)

Betätigungsgeschwindigkeit bei einem vertikalen Anfahrwinkel

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Anschlussart

Schraubanschluss M20 x 1.5

Anschlussquerschnitt, minimum

1,5 mm²

Anschlussquerschnitt, maximum

2,5 mm²

Hinweis (Anschlussquerschnitt)

Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen.

Aderquerschnitt

13 AWG

Mechanische Daten - Abmessungen

Länge des Sensors

63 mm

Breite des Sensors

106 mm

Höhe des Sensors

209 mm

Breite der Rolle

9 mm

Durchmesser der Rolle

36 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP66

Umgebungstemperatur

-30_+90

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Bemessungsisolationsspannung Ui

400 V

Elektrische Daten

Thermischer Dauerstrom

16 A

Spannung, Gebrauchskategorie AC-15

400 VAC

Strom, Gebrauchskategorie AC-15

4 A

Schaltelement

Öffner (NC)

Hinweis (Schaltelement)

mit Doppelunterbrechung

Schaltprinzip

Schleichschaltung

Werkstoff der Kontakte, elektrisch

Silber


AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 29.03.2023, 06:53