schmersal_s_icon.png

TESK-LA-12ST1

Artikelnummer: 103005721

Produkt-Typbezeichnung:

TESK-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)


(1)
SStandardscharnier
LLange Scharnierhälfte

(2)
Avoreingestellt für Frontanbau
Ivoreingestellt für Inneneinbau
Ueinstellbarer Schaltwinkel

(3)
222 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC)
121 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC)
131 Schließer (NO) / 3 Öffner (NC)
022 Öffner (NC)
111 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC)

(4)
L1Leitung unten
L2Leitung oben
ST1Einbaustecker unten
ST2Einbaustecker oben

(5)
3MLeitungslänge 3 m (nur für L1 / L2)
5MLeitungslänge 5 m ( nur für L1 / L2)
10MLeitungslänge 10 m ( nur für L1 / L2)
20MLeitungslänge 20 m ( nur für L1 / L2)
30MLeitungslänge 30 m ( nur für L1 / L2)
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • Einbaustecker M12 unten
  • mit fest eingestelltem Schaltwinkel
  • voreingestellt für Frontanbau
  • lange Scharnierhälfte
  • Metallgehäuse

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

TESK-LA-12ST1

Artikelnummer (Bestellnummer)

103005721

EAN (European Article Number)

4030661435596

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-06-09

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-06-09

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-06-09

ETIM Nummer, Version 7.0

EC002591

ETIM Nummer, Version 6.0

EC002591

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

cULus

CCC

Allgemeine Daten

Werkstoff des Gehäuses

Metall, Zink-Druckguss

Farbe des Gehäuses

silber

Bruttogewicht

371 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Anbau außen

Ja

Montageanschläge

Ja

Anzahl der Hilfskontakte

1

Anzahl der Sicherheitskontakte

2

Sicherheitsbetrachtung

Vorschriften

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Gebrauchsdauer

20 Jahre

Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge

B10D Öffner (NC)

2.000.000 Schaltspiele

B10D Schließer (NO)

1.000.000 Schaltspiele

Mechanische Daten

Mechanische Lebensdauer, minimum

1.000.000 Schaltspiele

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Anschlussart

Steckverbinder M12

Anschlussquerschnitt, minimum

0,5 mm²

Anschlussquerschnitt, maximum

1 mm²

Hinweis

Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen.

Mechanische Daten - Abmessungen

Länge des Sensors

20 mm

Breite des Sensors

98 mm

Höhe des Sensors

116 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP65

Umgebungstemperatur

-25 ... +65 °C

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Bemessungsisolationsspannung Ui

30 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp

0,5 kV

Elektrische Daten

Thermischer Dauerstrom

2,5 A

Spannung, Gebrauchskategorie AC-15

230 VAC

Strom, Gebrauchskategorie AC-15

2 A

Spannung, Gebrauchskategorie DC-13

24 VDC

Strom, Gebrauchskategorie DC-13

1 A

Schaltelement

Schließer (NO), Öffner (NC)

Schaltprinzip

Schleichschaltung

Maximale Schalthäufigkeit

1.200 /h

Werkstoff der Kontakte, elektrisch

Silber-Nickel Legierung 10

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

Schaltwegdiagramm

Kontaktbild


AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 14.07.2025, 11:11