TFA-010
Artikelnummer:
101166328
TFA-010
Artikelnummer:
101166328
- Vorabpositionierung
- Betätiger ist unabhängig vom Türfang
- Leichtes Einschieben oder Herausziehen des Betätigers
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
TFA-010 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101166328 |
EAN (European Article Number) |
4030661293752 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002594 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002594 |
Allgemeine Daten
Bruttogewicht |
198 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anbau außen |
Ja |
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite |
113 mm |
Höhe |
40 mm |
Tiefe |
25 mm |
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Grundgerät
Montagebeispiel
ID: ktue-m02
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 05.05.2024, 22:36