schmersal_s_icon.png

TFH 232-22UEDR

Artikelnummer: 101192630

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
  • 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
  • Schutzhaube mit großer Öffnungsweite
  • niedrige Betätigungshöhe des Pedals
  • hohe Standfestigkeit

Bestelldaten

Hinweis (Lieferfähigkeit)

Nicht mehr lieferbar!

Produkt-Typbezeichnung

TFH 232-22UEDR

Artikelnummer (Bestellnummer)

101192630

EAN (European Article Number)

4030661403533

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-37-12-18

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-37-12-18

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-37-12-18

ETIM Nummer, Version 7.0

EC001258

ETIM Nummer, Version 6.0

EC001258

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

cULus

CCC

Allgemeine Daten

Vorschriften

BG-GS-ET-15

DIN VDE 0660-200

EN IEC 60947-5-1

Werkstoff des Gehäuses

Aluminium

Werkstoff der Gehäusebeschichtung

pulverbeschichtet

Werkstoff des Gehäusedeckels

Aluminium

Werkstoff des Pedals

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast

Werkstoff der Schutzhaube

Aluminium

Farbe des Produktes

weißaluminium

Bruttogewicht

2.180 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Für NOT-HALT geeignet

Ja

Tastend möglich

Ja

Verrastend vorhanden

Ja

Anzahl der Öffner

2

Anzahl der Schließer

2

Sicherheitsbetrachtung

Vorschriften

EN ISO 13849-1

Gebrauchsdauer

20 Jahre

Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge

B10D Öffner (NC)

100.000 Schaltspiele

Mechanische Daten

Mechanische Lebensdauer, minimum

1.000.000 Schaltspiele

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Anschlussart

Schraubanschluss M20 x 1.5

Anschlussquerschnitt, maximum

2,5 mm²

Hinweis

Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen.

Mechanische Daten - Abmessungen

Breite

170 mm

Höhe

189 mm

Tiefe

274 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP65

Umgebungstemperatur

-25 ... +60 °C

Lager- und Transporttemperatur

-25 ... +85 °C

Relative Feuchtigkeit, minimum

30 %

Relative Feuchtigkeit, maximum

95 %

Hinweis (Relative Feuchtigkeit)

nicht kondensierend

nicht vereisend

Schwingfestigkeit

10 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm / 5 g

Schockfestigkeit

30 g / 11 ms

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Bemessungsisolationsspannung Ui

500 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp

6 kV

Überspannungskategorie

III

Verschmutzungsgrad

3

Elektrische Daten

Thermischer Dauerstrom

10 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom

1.000 A

Spannung, Gebrauchskategorie AC-15

230 VAC

Strom, Gebrauchskategorie AC-15

4 A

Spannung, Gebrauchskategorie DC-13

24 VDC

Strom, Gebrauchskategorie DC-13

1 A

Schaltelement

Schließer (NO), Öffner (NC)

Schaltprinzip

Schleichschaltung

Maximale Schalthäufigkeit

3.600 /h

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

151192630 TFH 232-22UEDR
  • 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
  • Schutzhaube mit großer Öffnungsweite
  • niedrige Betätigungshöhe des Pedals
  • hohe Standfestigkeit


AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 15.07.2025, 12:51