TR 335-03Z-M20-RMS
Artikelnummer:151164375

Produktmerkmale
- Metallgehäuse
- große Auswahl an Betätigungselementen
- weitgehend öl- und benzinbeständig
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
- Bauform nach EN 50041
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungTR 335-03Z-M20-RMS
Artikelnummer (Bestellnummer)151164375
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
Antriebsform gemäß EN 50041C
Werkstoff der Gehäusebeschichtunglackiert
Bruttogewicht195g
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
BetätigungselementRollendruckbolzen
Werkstoff der RolleMessing
Mechanische Lebensdauer, minimum30.000.000Schaltspiele
Betätigungskraft, minimum17N
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum0,5m/s
Hinweis (Betätigungsgeschwindigkeit)Betätigungsgeschwindigkeit bei einem vertikalen Anfahrwinkel von 30°
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
Länge des Sensors38mm
Breite des Sensors40,5mm
Höhe des Sensors116,6mm
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-40 ... +80 °C
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
Strom, Gebrauchskategorie DC-134A
Schaltelement3 Öffner (NC)
SchaltprinzipSchleichschaltung
Maximale Schalthäufigkeit5.000/h
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 27.07.2026, 18:12