TR 335-11Z-RMS
Artikelnummer:151084582

Produktmerkmale
- Metallgehäuse
- große Auswahl an Betätigungselementen
- weitgehend öl- und benzinbeständig
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
- Bauform nach EN 50041
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Vorgänger-Artikelnummer101084582
Produkt-TypbezeichnungTR 335-11Z-RMS
Artikelnummer (Bestellnummer)151084582
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-26-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-26-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-01
ETIM Nummer, Version 7.0EC000030
ETIM Nummer, Version 6.0EC000030
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateCCCcULus
Allgemeine Daten
GehäusebauformNormbauform
Antriebsform gemäß EN 50041C
Werkstoff der Gehäusebeschichtunglackiert
Bruttogewicht190g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
SicherheitsfunktionenJa
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN IEC 60947-5-1
Gebrauchsdauer20Jahre
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Öffner (NC)20.000.000Schaltspiele
Mechanische Daten
BetätigungselementRollendruckbolzen
Werkstoff der RolleMessing
Mechanische Lebensdauer, minimum30.000.000Schaltspiele
Betätigungskraft, minimum17N
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum0,5m/s
Hinweis (Betätigungsgeschwindigkeit)Betätigungsgeschwindigkeit bei einem vertikalen Anfahrwinkel von 30°
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartSchraubanschluss M20 x 1.5
Anschlussquerschnitt, minimum0.75 mm²
Anschlussquerschnitt, maximum2.5 mm²
HinweisAlle Angaben einschließlich Aderendhülsen.
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors38mm
Breite des Sensors40,5mm
Höhe des Sensors116,6mm
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-30 ... +80 °C
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom10A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom1.000A
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15230VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-154A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-134A
Schaltelement1 Schließer (NO), 1 Öffner (NC)
SchaltprinzipSchleichschaltung
Maximale Schalthäufigkeit5.000/h
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 26.09.2026, 09:15