V-SK4P-M12P-S-G-10M-BK-2-X-T-4
V-SK4P-M12P-S-G-10M-BK-2-X-T-4
Downloads
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
V-SK4P-M12P-S-G-10M-BK-2-X-T-4 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
103038978 |
EAN (European Article Number) |
4030661546957 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001855 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001855 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
cULus |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN IEC 61076-2-111 |
Bruttogewicht |
1.330 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Halogenfrei |
Ja |
Schleppkettentauglich |
Ja |
Anzahl der Leitungsadern |
4 |
Mechanische Daten
Drehmoment, maximum |
1 Nm |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Leitung |
10 m |
Anzahl der Leitungsadern |
4 |
Aderquerschnitt |
1,5 mm2 |
Durchmesser der Leitung |
9,6 mm |
Biegeradius (fest) |
4 x Ø-Leitung |
Biegeradius (bewegt) |
7,5 x Ø-Leitung |
Farbe des Leitungsmantels |
schwarz |
Werkstoff des Leitungsmantels |
PUR |
Mechanische Daten - Steckverbinder Seite A
Steckverbindertyp |
Kupplung, M12 |
Bauform |
gerade |
Codierung des Steckers |
T |
Verriegelung des Steckers |
Schraubverriegelung |
Werkstoff der Verschraubung |
Metall, CuZn, vernickelt |
Werkstoff des Griffkörpers |
Kunststoff, TPU |
Farbe des Griffkörpers |
schwarz |
Mechanische Daten - Steckverbinder Seite B
Steckverbindertyp |
Stecker, M12 |
Bauform |
gerade |
Codierung des Steckers |
T |
Verriegelung des Steckers |
Schraubverriegelung |
Werkstoff der Verschraubung |
Metall, CuZn, vernickelt |
Werkstoff des Griffkörpers |
Kunststoff, TPU |
Farbe des Griffkörpers |
schwarz |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP65 IP67 IP68 |
Umgebungstemperatur (Steckverbinder) |
-30 ... +90 °C |
Umgebungstemperatur (fest) |
-40 ... +80 °C |
Umgebungstemperatur (bewegt) |
-25 ... +80 °C |
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom |
12 A |
Bemessungsbetriebsspannung |
63 VDC |
Bemessungsbetriebsstrom |
12.000 mA |
Sprachfilter
Datenblatt
UL-Zertifikat
Kunden-Info
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 30.07.2025, 01:50