schmersal_s_icon.png

V-SK4P-M12P-S-G-10M-BK-2-X-T-4

Varenummer: 103038978

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

V-SK4P-M12P-S-G-10M-BK-2-X-T-4

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

103038978

EAN (European Article Number)

4030661546957

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-06-03-11

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-06-03-11

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-06-03-11

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC001855

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC001855

Tillatelser - Standard

Data

cULus

Gobale egenskaper

Standard

EN IEC 61076-2-111

Bruttovekt

1.330 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

halogenfrie

Ja

Kompatibel med kjede bak

Ja

Antall ledere

4

Mekaniske data

Tiltrekkingsmoment, maksimum

1 Nm

Mechanical data - Connection technique

Lengde for kabel

10 m

Number of cable wires

4

Ledertverrsnitt

1,5 mm2

Cable diameter

9,6 mm

Bending radius (fixed)

4 x Ø-cable

Bending radius (repeated)

7,5 x Ø-cable

Farge på ledningskappen

svart

Materiale for kabelmantel

PUR

Mekaniske data - Stikkontakt side A

Connector typ

Female connector, M12

Design

straight

Connector coding

T

Connector latching

Screw locking

Material of the gland

Metal, CuZn, nickel-plated

Material of the handle

Plastic, TPU

Colour of the handle

Black

Mekaniske data - Stikkontakt side B

Connector typ

Male connector, M12

Design

straight

Connector coding

T

Connector latching

Screw locking

Material of the gland

Metal, CuZn, nickel-plated

Material of the handle

Plastic, TPU

Colour of the handle

Black

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP65

IP67

IP68

Arbeidstempratur (stikkontakt)

-30 ... +90 °C

Omgivelsestemperatur (fast)

-40 ... +80 °C

Arbeidstempratur (flyttet)

-25 ... +80 °C

Elektriske data

Termisk teststrøm

12 A

Merkespenning

63 VDC

driftssstrøm

12.000 mA

Språk filter

Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 02.09.2025, 08:55