V-SK8P-M12/M8-S-G-3M-BK-2-X-A-4
V-SK8P-M12/M8-S-G-3M-BK-2-X-A-4
Downloads
Bestelldaten
| Produkt-Typbezeichnung |
V-SK8P-M12/M8-S-G-3M-BK-2-X-A-4 |
| Artikelnummer (Bestellnummer) |
103014814 |
| EAN (European Article Number) |
4030661498737 |
| eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-06-03-11 |
| eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-06-03-11 |
| eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-06-03-11 |
| ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001855 |
| ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001855 |
Zulassungen - Vorschriften
| Zertifikate |
cULus |
Allgemeine Daten
| Vorschriften |
EN IEC 61076-2-101 |
| Bruttogewicht |
172 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
| Halogenfrei |
Ja |
| Schleppkettentauglich |
Ja |
| Anzahl der Pole |
8 |
| Anzahl der Leitungsadern |
8 |
Mechanische Daten
| Drehmoment, maximum |
1 Nm |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
| Länge der Leitung |
3 m |
| Anzahl der Leitungsadern |
8 |
| Aderquerschnitt |
0,25 mm2 |
| Durchmesser der Leitung |
6 mm |
| Biegeradius (fest) |
5 x Ø-Leitung |
| Biegeradius (bewegt) |
10 x Ø-Leitung |
| Farbe des Leitungsmantels |
schwarz |
| Werkstoff des Leitungsmantels |
PUR |
Mechanische Daten - Steckverbinder Seite A
| Steckverbindertyp |
Kupplung, M8 |
| Bauform |
gerade |
| Codierung des Steckers |
A |
| Verriegelung des Steckers |
Schraubverriegelung |
| Werkstoff der Verschraubung |
Metall, CuZn, vernickelt |
| Werkstoff des Griffkörpers |
Kunststoff, TPU |
| Farbe des Griffkörpers |
schwarz |
Mechanische Daten - Steckverbinder Seite B
| Steckverbindertyp |
Stecker, M12 |
| Bauform |
gerade |
| Codierung des Steckers |
A |
| Verriegelung des Steckers |
Schraubverriegelung |
| Werkstoff der Verschraubung |
Metall, CuZn, vernickelt |
| Werkstoff des Griffkörpers |
Kunststoff, TPU |
| Farbe des Griffkörpers |
schwarz |
Umgebungsbedingungen
| Schutzart |
IP67 |
| Umgebungstemperatur (Steckverbinder) |
-25 ... +85 °C |
| Umgebungstemperatur (fest) |
-50 ... +90 °C |
| Umgebungstemperatur (bewegt) |
-25 ... +90 °C |
Elektrische Daten
| Thermischer Dauerstrom |
1,5 A |
| Bemessungsbetriebsspannung |
30 VAC |
| Bemessungsbetriebsspannung |
30 VDC |
| Bemessungsbetriebsstrom |
1.500 mA |
Kontaktbelegung
| PIN 1 |
weiß |
| PIN 2 |
braun |
| PIN 3 |
grün |
| PIN 4 |
gelb |
| PIN 5 |
grau |
| PIN 6 |
rosa |
| PIN 7 |
blau |
| PIN 8 |
rot |
Sprachfilter
Datenblatt
UL-Zertifikat
Kunden-Info
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Polbild
Polbild
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 02.10.2025, 22:34