schmersal_s_icon.png

V-SK8P-M12/M8-S-G-3M-BK-2-X-A-4

Artikelnummer: 103014814

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

V-SK8P-M12/M8-S-G-3M-BK-2-X-A-4

Artikenummer (Bestillingsnummer)

103014814

EAN (European Article Number)

4030661498737

eCl@ss number, version 12.0

27-06-03-11

eCl@ss number, version 11.0

27-06-03-11

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-06-03-11

ETIM number, version 7.0

EC001855

ETIM number, version 6.0

EC001855

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

cULus

Globale egenskaber

Forskrifter

EN IEC 61076-2-101

Bruttovægt

172 g

Generelle data - egenskaber

Halogenfri

Ja

Egnet for slæbekæde

Ja

Antal poler

8

Antal, ledningsårer

8

Mekaniske data

Drejemoment, maksimum

1 Nm

Mekaniske data - Tilslutning

Længde på kabel

3 m

Antal ledningsårer

8

Kvadrat

0,25 mm2

Diameter på leder

6 mm

Bøjningsradius (fast)

5 x Ø-Kabel

Bøjningsradius (mobil)

10 x Ø-Kabel

Ledningskappe farve

Sort

Materiale til kabeldækket

PUR

Mekaniske data - tilslutning side A

Tilslutning

Female connector, M8

Konstruktionsform

lige

Kodning af stikket

A

Låsning af stikket

Skruelåsning

Materiale, forskruning

Metal, CuZn ,nikkelbelagt

Materiale på gribelegeme

Kunststof, TPU

Farve på håndtagsdel

Sort

Mekaniske data - tilslutning side B

Tilslutning

Male connector, M12

Konstruktionsform

lige

Kodning af stikket

A

Låsning af stikket

Skruelåsning

Materiale, forskruning

Metal, CuZn ,nikkelbelagt

Materiale på gribelegeme

Kunststof, TPU

Farve på håndtagsdel

Sort

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP67

Ambient temperature (Connector)

-25 ... +85 °C

Ambient temperature (fixed)

-50 ... +90 °C

Umgebungstemperatur (bewegt)

-25 ... +90 °C

Elektrisk data

Termisk prøvestrøm

1,5 A

Rated operating voltage

30 VAC

Rated operating voltage

30 VDC

Forsyningsstrøm

1.500 mA

Pin-tildeling

PIN 1

Hvid

PIN 2

Brun

PIN 3

grøn

PIN 4

gult

PIN 5

Grå

PIN 6

Lyserød

PIN 7

Blå

PIN 8

rød

Sprog filter

Hent sidste version af Adobe Reader


Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 01.10.2025 05.25