Schmersal - The DNA of Safety

Direktkontakt

  • +41-(0) 43-3 11 22 33
  • info-ch@schmersal.com
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
© 2026 Schmersal Schweiz AG

Wir respektieren Ihre Privatsphäre

Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.

Ihre Auswahl:

ImpressumDatenschutzerklärung
+41 43 311 22 33 Hotline von 7:30 bis 16:30 Uhr
Produktvergleich
Schweiz (DE)
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
  1. Sicheres Schalten und Erfassen
  2. Zweihandbedienpulte

Zweihandbedienpulte

SEPK 02.0

SEPK 02.0

  • •Kunststoffgehäuse
  • •2 schwarze Bedientasten (Stellteile) Durchmesser 55 mm
  • •1 NOT-HALT-Schalter in Kunststoffausführung
  • •Stand- und Wandmontage möglich
  • •2-teiliges Gehäuse
Zur Kategorie
SEPG 05.3

SEPG 05.3

  • •Leichtmetall-Druckguss
  • •2-teiliges Gehäuse
  • •Stand- und Wandmontage möglich
  • •ergonomische Bedienung
  • •Klemmleisten- und Relaismontage im Innenteil möglich
  • •Bedienfeld zur Aufnahme von mindestens 8 zusätzlichen Melde- und Befehlsgeräten geeignet
  • •Bohrungen unter der Abdeckung und Mittelbohrung Ø = 22,3mm
Zur Kategorie
SEP 09.0

SEP 09.0

  • •Aluminiumgehäuse
  • •mit abnehmbaren Aluminium-Deckel an der Unterseite
  • •für getrennte Montage der Stellteile für die Zweihandbedienung
Zur Kategorie
Bodenständer

Bodenständer

Zur Kategorie
Überwachung von Zweihandbedienpulten

Überwachung von Zweihandbedienpulten

Zur Kategorie