schmersal_s_icon.png

Artikelnummer: 101152799

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten

Ordering data

PM_TYPE_NAME

ZS 232-02-1637 SOCKEL KPL.

PM_ORDER_NUMBER

101152799

CODE_ECLASS_V12P0

27-27-06-01

CODE_ECLASS_V11P0

27-27-06-01

CODE_ECLASS_V09P0

27-27-06-01

CODE_ETIM_V07P0

EC000030

CODE_ETIM_V06P0

EC000030

General data

NORM_STANDARD

EN IEC 60947-5-1

MAT_HOUSING

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast

MAT_ACT

Kunststoff, Thermoplast

General data - Features

NUM_OF_NC

2

Mechanical data

DESIGN_ACT_ELEMENT

Druckbolzen

DESIGN_MECH_LIFETIME_SWITCH_MIN

20.000.000

FORCE_ACT

9

DIM_DIST_CONT_GAP

2 x 2 mm

MOTION_ACT_SPEED

10

NOTE_TIME_SWITCHOVER

Umschaltzeiten entsprechend der Betätigungsgeschwindigkeit

Mechanical data - Connection technique

REVIEW_ELEC_WIRING_GENERAL

Schraubklemmen

ELEC_CABLE_SECTION_MAX

2,5 mm²

Ambient conditions

DESIGN_IP_CLASS_GENERAL

IP40

TEMP_AMB_GPV

-30 ... +80 °C

Ambient conditions - Insulation values

VOLT_RATED_INSULAT

500 V

VOLT_RATED_IMPULSE_WITHSTAND

6

DESIGN_DEG_OF_POLLUT_VDE100

3

Electrical data

CURR_THERMAL_CONTINUOUS

10

VOLT_UTILISAT_CAT_AC15

230

CURR_UTILISAT_CAT_AC15

4

VOLT_UTILISAT_CAT_DC13

24

CURR_UTILISAT_CAT_DC13

1

DESIGN_SWITCH

Sprungschaltung mit Reibkontakt

TIME_BOUNCE_DURAT_MAX

3

TIME_FREQ_OF_OPERAT_MAX

5.000

TIME_SWITCHOVER_MAX

5

MAT_CONT_ELEC

Silber, vergoldet (AgNi 15 + Au 0,3µm)

Schaltwegdiagramm

EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:M 302, M/T6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232
Beschreibung des Bauteils:Mikroschalter
Einschlägige Richtlinien:Niederspannungsrichtlinie2014/35/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, 1. Februar 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschäftsführer
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:M 302, M/T 6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232
Type:See ordering code
Description of the component:Micro switches
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, February 6, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 13.09.2025, 19:57