schmersal_s_icon.png

Artikelnummer: 151113334

Downloads

ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten

Ordering data

PM_TYPE_NAME

TS 232-20 SOCKEL KPL.

PM_ORDER_NUMBER

151113334

CODE_ECLASS_V12P0

27-27-26-01

CODE_ECLASS_V11P0

27-27-26-01

CODE_ECLASS_V09P0

27-27-26-01

CODE_ETIM_V07P0

EC000030

CODE_ETIM_V06P0

EC000030

Approvals - Standards

PNV_NORM_CERTIFICATION

CCC

General data

NORM_STANDARD

EN IEC 60947-5-1

MAT_HOUSING

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast

MAT_ACT

Kunststoff, Thermoplast

SAP_WEIGHT_GROSS

25

General data - Features

NUM_OF_NO

2

Mechanical data

DESIGN_ACT_ELEMENT

Druckbolzen

DESIGN_MECH_LIFETIME_SWITCH_MIN

20.000.000

FORCE_ACT

9

DIM_DIST_CONT_GAP

2 x 3,5 mm

MOTION_ACT_SPEED

60

Mechanical data - Connection technique

REVIEW_ELEC_WIRING_GENERAL

Schraubklemmen

ELEC_CABLE_SECTION_MAX

2,5 mm²

Ambient conditions

DESIGN_IP_CLASS_GENERAL

IP40

TEMP_AMB_GPV

-30 ... +80 °C

Ambient conditions - Insulation values

VOLT_RATED_INSULAT

500 V

VOLT_RATED_IMPULSE_WITHSTAND

6

DESIGN_DEG_OF_POLLUT_VDE100

3

Electrical data

CURR_THERMAL_CONTINUOUS

10

VOLT_UTILISAT_CAT_AC15

230

CURR_UTILISAT_CAT_AC15

4

VOLT_UTILISAT_CAT_DC13

24

CURR_UTILISAT_CAT_DC13

1

DESIGN_SWITCH

Schleichschaltung mit Reibkontakten

TIME_FREQ_OF_OPERAT_MAX

5.000

MAT_CONT_ELEC

Silber (AgNi 15)

Schaltwegdiagramm


施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 11.09.2025, 11:16