Schmersal - The DNA of Safety

Direktkontakt

  • +49 202 6474-0
  • info@schmersal.com
Safety Invented in Germany

Produkte

  • Onlinekatalog
  • Neuheiten
  • Branchen

Services

  • tec.nicum
  • Safety Services
  • Kontakt

Unternehmen

  • Die Schmersal Gruppe
  • Karriere
  • Termine
  • Presse
  • News

Rechtliches

  • Impressum
  • Datenschutz
  • AGB

© 2026 K.A. Schmersal GmbH & Co. KG

Wir respektieren Ihre Privatsphäre

Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.

Ihre Auswahl:

ImpressumDatenschutzerklärung
+49 202 6474-800 für technischen Support | +49 202 6474-0 für kaufmännischen Support (jeweils von 07:30–16:30 Uhr)
Produktvergleich
Deutschland (DE)
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
DEFRITEN
Spanien
ES
Türkei
TR
United Kingdom
EN
USA
EN
Schmersal
  1. Sicheres Schalten und Erfassen
  2. Sicherheits-Lichtvorhänge/-Lichtgitter

Sicherheits-Lichtvorhänge/-Lichtgitter

Sicherheits-Lichtvorhänge

Sicherheits-Lichtvorhänge

Zur Kategorie
Sicherheits-Lichtgitter

Sicherheits-Lichtgitter

Zur Kategorie
EX-Sicherheits-Lichtvorhänge/-Lichtgitter

EX-Sicherheits-Lichtvorhänge/-Lichtgitter

Zur Kategorie
Zubehör

Zubehör

Zur Kategorie

SICHERHEITSLICHTVORHÄNGE FÜR DIE ABSICHERUNG VON GEFAHRENSTELLEN

Das Detektionsvermögen von berührungslos wirkenden Schutzeinrichtungen (BWS) ist umso genauer, je näher die benachbarten Lichtstrahlen beieinanderliegen. Am geringsten ist dieser Abstand bei einem sogenannten Lichtvorhang. Es handelt sich dabei um ein mehrstrahliges System mit einer Auflösung < 40 mm, welches - anders als Lichtgitter oder Lichtschranken - dazu in der Lage ist, auch kleinere Objekte bei Verletzung des Schutzfeldes zu erkennen, wie etwa Hände oder einzelne Finger. Gemäß der DIN EN ISO 13855 sind die biometrischen Daten für den Fingerschutz mit 14 mm, für die Handerkennung bis 30 mm etc. festgelegt.

SICHERHEITSLICHTVORHÄNGE DER REIHE SLC

Die Sicherheitslichtvorhänge der Reihe SLC sichern einzelne Gefahrenstellen und ganze Gefahrenbereiche in diversen Anwendungen ab. Hierzu zählen Roboterzellen, Pressen, Palettieranlagen, Druckgussmaschinen etc. Die Lichtvorhänge sind in unterschiedlicher Ausführung für den Hand- bzw. Fingerschutz erhältlich und weisen eine entsprechende Auflösung auf (14 bzw. 30 mm). Die Standard-Varianten haben zudem die Schutzart IP67, sind also staubdicht und geschützt bei zeitweiligem Untertauchen. Darüber hinaus bietet die Schmersal Gruppe den Lichtvorhang der Baureihe SLC mit der erhöhten Schutzart IP69K an. Diese bleiben selbst beim Eindringen von Wasser im Rahmen einer Hochdruck- oder Dampfstrahlreinigung geschützt.

ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN DER SICHERHEITSLICHTVORHÄNGE: BLANKING UND MUTING

Die Sicherheitslichtvorhänge aus dem Hause Schmersal sind mit unterschiedlichen Funktionen erhältlich. Dazu zählt Blanking zum Ausblenden ausgewählter Bereiche des Schutzfeldes ebenso wie Muting für die zielgerichtete Überbrückung der Schutzeinrichtung. Diese Funktionen kommen dann zum Einsatz, wenn der Maschine Materialien zugeführt werden, Werkstücke zur Bearbeitung in das Schutzfeld eindringen oder Produkte entnommen werden müssen. Mithilfe des jeweiligen Zubehörs und dem passenden Sicherheitsbaustein als Auswerteeinheit kann jeder Lichtvorhang darüber hinaus zu einem kompletten Sicherheitssystem erweitert werden.