ACC-IFL-MOCL-H20

Artikelnummer: 101097871

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • Zur einfachen Montage der Näherungsschalter mit zylindrischer Bauform Ø 20 mm

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

ACC-IFL-MOCL-H20

Artikelnummer (Bestellnummer)

101097871

EAN (European Article Number)

4030661105666

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-40-92

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-01-92

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-01-92

ETIM Nummer, Version 7.0

EC000127

ETIM Nummer, Version 6.0

EC000127

Allgemeine Daten

Werkstoff der Klemmschelle

Thermoplast

Bruttogewicht

26 g

Mechanische Daten - Abmessungen

Breite

46 mm

Höhe

30 mm

Tiefe

15 mm

Durchmesser des Befestigungsschelle

20 mm

Durchmesser des Befestigungsschelle

M20


K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 22.09.2024, 14:57