ACC-PWR-SKL-A0,16-VA
Artikelnummer:
101186490
ACC-PWR-SKL-A0,16-VA
Artikelnummer:
101186490
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
- Schäkel zur Befestigung des Drahtseils an der Augenschraube
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
ACC-PWR-SKL-A0,16-VA |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101186490 |
EAN (European Article Number) |
4030661339528 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
23-13-01-02 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
23-13-01-02 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
23-13-01-02 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002371 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002371 |
Allgemeine Daten
Werkstoff |
Nichtrostender Stahl NIRO |
Bruttogewicht |
24 g |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge |
37 mm |
Breite |
23,5 mm |
Höhe |
12 mm |
Breite der Verriegelungsgestänge |
33,5 mm |
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 26.04.2024, 15:34