AZ 051 K 08106
AZ 051 K 08106
Downloads
- 1 Betätigungsebene
- ohne Kabelkanal
- Kunststoffgehäuse
- Kontaktstifte im Schalter
- transparenter Deckel
- Selbstreinigung durch Reibbewegung der Kontaktbrücke
- zweifach unterbrechender Schalter
- Befestigungsschrauben M4 Pozidriv selbstformend, unverlierbar
- Sperrmittelschalter
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
AZ 051 K 08106 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101195743 |
EAN (European Article Number) |
4030661362113 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-06-10 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-06-10 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-06-10 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002592 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002592 |
Zulassungen - Vorschriften
|
TÜV cULus |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
ASME-A15.5 CAN/CSA-B44.1 EN 81-20 EN 81-50 |
Werkstoff des Gehäuses |
glasfaserverstärktes Ultramid, selbstverlöschend |
Werkstoff des Gehäusedeckels |
glasfaserverstärktes Ultramid, selbstverlöschend |
Bruttogewicht |
26 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Verwendbar für Aufzüge |
Ja |
Anzahl der Sicherheitskontakte |
1 |
Mechanische Daten
Betätigungsebene |
1 |
Mechanische Lebensdauer, minimum |
1.000.000 Schaltspiele |
Betätigungshub |
5 mm |
Betätigungskraft |
1,6 N |
Befestigung |
Rundlöcher |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Leitungseinführung |
2 x Einzeladereinführung mit Anschlusstrichter |
Anschlussart |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Anzugsmoment des elektrischen Anschlusses, maximum |
1,2 Nm |
Hinweis |
M4 Schlitzkombischrauben, ähnlich DIN 7984, mit selbstöffnenden Klemmplatten |
Hinweis (Leitungseinführung) |
Ohne Kabelkanal |
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite |
50 mm |
Höhe |
27 mm |
Tiefe |
16 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP00 |
Umgebungstemperatur |
-30 ... +70 °C |
Relative Feuchtigkeit, maximum |
95 % |
Hinweis (Relative Feuchtigkeit) |
nicht kondensierend |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui |
500 V |
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom |
4 A |
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15 |
230 VAC |
Strom, Gebrauchskategorie AC-15 |
2 A |
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 |
200 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-13 |
1 A |
Schaltelement |
Öffner (NC) |
Schaltprinzip |
Druckkontakt mit Reibung |
Werkstoff der Kontakte, elektrisch |
Cu-Nieten mit Silberauflage |
Lieferumfang
Lieferumfang |
Der Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten. |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung (Beiblatt/Kurzanleitung)
EU Konformitätserklärung
UL-Zertifikat
TÜV-Zertifikat
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 26.09.2024, 15:25