AZ 07-14 B/18 KONTAKTBRUECKE KPL.
Artikelnummer:
101093368
AZ 07-14 B/18 KONTAKTBRUECKE KPL.
Artikelnummer:
101093368
- Kontaktstifte in Betätigerbrücke
- für AZ 06x, AZ 06, AZ 07, AZ 08, AZ 13, AZ 14-1, AZ 19
- mit Unterlegscheiben
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
AZ 07-14 B/18 KONTAKTBRUECKE KPL. |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101093368 |
EAN (European Article Number) |
4030661045856 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-06-12 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-06-05 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-06-05 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001487 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001487 |
Allgemeine Daten
Werkstoff des Betätigers |
Messing mit Silberauflage in Thermoplast |
Bruttogewicht |
5 g |
Mechanische Daten
Betätiger |
gerade |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge |
18 mm |
Breite |
41 mm |
Tiefe |
12 mm |
Zubehör
Empfehlung (Produktkombination) |
AZ 06x AZ 06 AZ 07 AZ 08 AZ 13 AZ 14-1 AZ 19 |
Maßzeichnung Betätiger
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 12.05.2024, 22:24