BNS 303-11ZG-2211 3,5M
BNS 303-11ZG-2211 3,5M
Produkt-Typbezeichnung: BNS 303-(1)Z(2)-(3)-(4) |
(1) | |
11 | 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) |
12 | 1 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC) |
02 | - / 2 Öffner (NC) |
03 | - / 3 Öffner (NC) |
(2) | |
ohne | ohne LED-Zustandsanzeige |
G | mit LED-Zustandsanzeige |
(3) | |
ohne | mit Leitung |
ST | mit Stecker M12 |
(4) | |
2187 | Kontakte einzeln herausgeführt |
2211 | erhöhter Schaltabstand |
- erhöhter Schaltabstand Sao 8 mm
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
BNS 303-11ZG-2211 3,5M |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
103004210 |
EAN (European Article Number) |
4030661672601 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-44-01 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-24-02 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002544 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002544 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
cULus |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
Codierstufe gemäß EN ISO 14119 |
gering |
Wirkprinzip |
magnetisch |
Einbaubedingungen (mechanisch) |
quasibündig |
Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast |
Werkstoff der Mutter |
Thermoplast |
Bruttogewicht |
155 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Codierung |
Ja |
Integrierte Anzeige, Status |
Ja |
Anzahl der Öffner |
1 |
Anzahl der Schließer |
1 |
Anzahl der Sicherheitskontakte |
2 |
Sicherheitsbetrachtung
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 |
Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D-Wert, Öffner/Schließer (NC/NO) |
25.000.000 Schaltspiele |
Mechanische Daten
Betätigungselement |
Magnet |
Bewegungsrichtung |
Frontal zur aktiven Fläche |
Anzugsdrehmoment der Muttern, maximum |
3 Nm |
Mechanische Daten - Schaltabstände
Gesicherter Schaltabstand "EIN" Sao |
8 mm |
Gesicherter Schaltabstand "AUS" Sar |
18 mm |
Hinweis (Schaltabstand) |
Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-3 |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Leitung |
3,5 m |
Anschlussart |
Leitung |
Anzahl der Leitungsadern |
4 |
Aderquerschnitt |
0,25 mm2 |
Aderquerschnitt |
23 AWG |
Werkstoff des Leitungsmantels |
PVC |
Mechanische Daten - Abmessungen
ISO-Gewinde des Sensors |
M30 |
Schlüsselweite |
36 SW |
Länge des Sensors |
44 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP67 |
Umgebungstemperatur |
-25 ... +70 °C |
Lager- und Transporttemperatur |
-25 ... +70 °C |
Schwingfestigkeit |
10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm |
Schockfestigkeit |
30 g / 11 ms |
Elektrische Daten
Schaltspannung, maximum |
24 VDC |
Schaltstrom, maximum |
0,01 A |
Schaltleistung, maximum |
0,24 W |
Schaltelement |
1 Schließer (NO), 1 Öffner (NC) |
Schaltprinzip |
Reedkontakte, berührungslos wirkend |
Schaltfrequenz, maximum |
5 Hz |
Zustandsanzeige
Hinweis (Integrierte Anzeige, Status) |
LED leuchtet, wenn die Schutztür geöffnet ist. |
Lieferumfang
Lieferumfang |
Der Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten. |
Lieferumfang des Montagematerials |
2x BefestigungsmaterialMuttern M 30 x 1,5 |
Zubehör
Empfehlung (Betätiger) |
BPS 300 BPS 303 BPS 303 SS |
Empfehlung Sicherheitsschaltgerät |
SRB 219IT SRB 308IT SRB 301ST SRB 301AN SRB 202C SRB 211AN SRB 400C SRB 207AN SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Hinweis
Hinweis (Allgemein) |
Darstellung der Kontaktsymbole bei geschlossener Schutzeinrichtung. Die Kontaktbelegungen bei den Ausführungen mit oder ohne LED sind identisch. |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
UL-Zertifikat
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Kennliniendiagramm
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | BNS 303 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Coded magnetic safety sensor in connection with the Schmersal evaluation units SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 or a comparable safety-related control system which meets the requirements of EN 60947-5-3. |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-3:2013 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 16, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
EU-Konformitätserklärung | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | BNS 303 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Codierter magnetisch wirkender Sicherheits-Sensor in Verbindung mit den Schmersal Auswerteinheiten SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 oder einer vergleichbaren sicherheitsgerichteten Steuerung, die den Anforderungen der EN 60947-5-3 genügt. |
Einschlägige Richtlinien: | Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-3:2013 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 15. Februar 2022 |
![]() |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 18.09.2025, 14:42