schmersal_s_icon.png

BNS 303-11ZG-2211 3,5M

Varenummer: 103004210

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
Produkt-typebetegnelse:

BNS 303-(1)Z(2)-(3)-(4)


(1)
111 NO-kontakt / 1 NC-kontakt
121 NO-kontakter / 2 NC-kontakt
02- / 2 NC-kontakter
03- / 3 NC-kontakter

(2)
utenuten lysdiode for brytertilstandsindikasjon
Gmed lysdiode for brytertilstandsindikasjon

(3)
utenmed kabel
STmed stik M12

(4)
2187Individuell kontaktutgang
2211høyere bryteavstand
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
  • høyere bryteavstand Sao 8 mm

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

BNS 303-11ZG-2211 3,5M

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

103004210

EAN (European Article Number)

4030661672601

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-27-44-01

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-27-24-02

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-24-02

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC002544

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC002544

Tillatelser - Standard

Data

cULus

Gobale egenskaper

Standard

BG-GS-ET-14

EN IEC 60947-5-3

Kodenivå i henhold til ISO 14119

lav

Aktivt prinsipp

Magnetisk drev

Installasjonsbetingelser (mekaniske)

kvasi-i flukt

Kapslingsmateriale

Plast, glassfiber forsterket termoplast

Materiale for muttrene

plast

Bruttovekt

155 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Koding

Ja

Integrert indikator, status

Ja

Antall åpnere

1

Antall lukkere

1

Antall sikkerhetskontakter

2

Klassifisering

Standard

EN ISO 13849-1

Mission time

20 år

Klassifisering - sikkerhetsutganger

B10D-verdi, NC-/NO-kontakt (NC/NO)

25.000.000 bevegelser

Mekaniske data

Betjeningselement

Magnet

Bevegelsesretning

Frontalt til den aktive flaten

Tiltrekkingsmoment for muttre, maksimum

3 Nm

Mechanical data - Switching distances

Sikret bryteravstand "PÅ"

8 mm

Sikret bryteravstand "AV"

18 mm

Merk (bryterdistanse)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3

Mechanical data - Connection technique

Lengde for kabel

3,5 m

Konnektor stikk

kabel

Number of cable wires

4

Ledertverrsnitt

0,25 mm2

Ledertverrsnitt

23 AWG

Materiale for kabelmantel

PVC

Mekaniske data - mål

ISO-gjenger på sensor

M30

bredde på tvers av plan

36 AF

Lengde på sensor

44 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP67

Arbeidstempratur

-25 ... +70 °C

Lagrings- og transporttemparatur

-25 ... +70 °C

Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6

10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm

sjokkresitanse

30 g / 11 ms

Elektriske data

Brytespenning, maksimum

24 VDC

Brytestrøm, maksimum

0,01 A

Bryteeffekt, maksimum

0,24 W

Koblingselement

1 NO-kontakt, 1 NC-kontakt

Bryteprinsipp

Reedkontakter, ikke-kontakt prinsipp

Brytefrekvens, maksimum

5 Hz

Statusvisning

Note (Integral System Diagnostics, status )

Lysdiodene lyser når vernedøren er åpen.

inkludert ved levering

inkludert ved levering

Actuator must be ordered separately.

Leveringsomfang for monteringsmateriell

2x Monteringtilbehør mutre M 30 x 1,5

Tilbehør

Anbefaling (aktivator)

BPS 300

BPS 303

BPS 303 SS

Recommended safety switchgear

SRB 219IT

SRB 308IT

SRB 301ST

SRB 301AN

SRB 202C

SRB 211AN

SRB 400C

SRB 207AN

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Note

Note (General)

Kontaktsymboler vist for verneinnretningen i lukket tilstand.

Kontaktkonfigurasjonen for versjoner med eller uten lysdiode er identisk.

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:BNS 303
Type:See ordering code
Description of the component:Coded magnetic safety sensor in connection with the Schmersal evaluation units SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 or a comparable safety-related control system which meets the requirements of EN 60947-5-3.
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-3:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 16, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:BNS 303
Type:See ordering code
Description of the component:Coded safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3.
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-3:2013
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, February 15, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 18.09.2025, 12:46