Schmersal - The DNA of Safety

Direktkontakt

  • +49 202 6474-0
  • info@schmersal.com
Safety Invented in Germany

Produkte

  • Onlinekatalog
  • Neuheiten
  • Branchen

Services

  • tec-nicum
  • Safety Services
  • Kontakt

Unternehmen

  • Die Schmersal Gruppe
  • Karriere
  • Termine
  • Presse
  • News

Rechtliches

  • Impressum
  • Datenschutz
  • AGB

© 2026 K.A. Schmersal GmbH & Co. KG

Wir respektieren Ihre Privatsphäre

Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.

Ihre Auswahl:

ImpressumDatenschutzerklärung
+49 202 6474-800 für technischen Support | +49 202 6474-0 für kaufmännischen Support (jeweils von 07:30–16:30 Uhr)
Produktvergleich
Deutschland (DE)
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
  1. Safety Feldboxen
  2. Spezielle SFB Gerätevarianten

Spezielle SFB Gerätevarianten

BDF 200-FB

BDF 200-FB

  • •NOT-HALT mit elektronischen OSSDs
  • •Kunststoffgehäuse
  • •schlankes, schlagfestes Gehäuse
  • •an handelsüblichen Alu-Profilsystemen zu befestigen
  • •8 poliger M12 Anschluss
Zur Kategorie
AZM 161-FB

AZM 161-FB

  • •Kunststoffgehäuse
  • •schutzisoliert
  • •Fehlschließsichere Zuhaltung
  • •130 mm x 90 mm x 30 mm
  • •6 Kontakte
  • •hohe Lebensdauer
  • •Geräteausführung für den Anschluss an eine Safety-Feld-Box SFB
  • •Einbaustecker M12, 8-polig
Zur Kategorie
AZM 170-FB

AZM 170-FB

  • •Kunststoffgehäuse
  • •schutzisoliert
  • •kompakte Bauform
  • •Fehlschließsichere Zuhaltung
  • •hohe Lebensdauer
  • •hohe Zuhaltekraft
  • •90 mm x 84 mm x 30 mm
  • •Geräteausführung für den Anschluss an eine Safety-Feld-Box SFB
  • •Einbaustecker M12, 8-polig
Zur Kategorie
AZ 16-FB

AZ 16-FB

  • •Kunststoffgehäuse
  • •schutzisoliert
  • •52 mm x 90 mm x 30 mm
  • •Universelle Codierung
  • •hohe Lebensdauer
  • •hohe Kontaktsicherheit bei niedrigen Strömen
  • •unempfindlich gegen Verschmutzung
  • •Langlöcher zum Einstellen, Rundlöcher zum Fixieren
  • •Geräteausführung für den Anschluss an eine Safety-Feld-Box SFB
  • •Steckverbinder M12, 8-polig
Zur Kategorie