CSP 11-34F2-D-M-ST
CSP 11-34F2-D-M-ST
- 1 x Einbaustecker M12, 8-polig
- seitliche Betätigung
- mit Vorortquittierung
- HINWEIS: Nicht mehr lieferbar! (Ersatz: RSS 36 I)
- Kunststoffgehäuse
- berührungsloses, codiertes elektronisches System
- Manipulationsschutz duch paarweise Codierung von Sicherheits-Sensor und Betätiger
- versetzt anfahrbar
- große Wiederholgenauigkeit der Schaltpunkte
- max. Länge der Sensorkette 200 m
- 2 plusschaltende, kurzschlussfeste Sicherheitsausgänge
- integrierte Querschluss-, Drahtbruch-, Fremdspannungsüberwachung der Sicherheitsleitungen bis in den Schaltschrank
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit) |
Nicht mehr lieferbar! |
Produkt-Typbezeichnung |
CSP 11-34F2-D-M-ST |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101208005 |
EAN (European Article Number) |
4030661382029 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-24-04 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001487 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001487 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
cULus |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
Wirkprinzip |
induktiv |
Gehäusebauform |
Quader |
Einbaubedingungen (mechanisch) |
nicht bündig |
Topologie des Senors |
Reihenschaltungsgerät |
Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast |
Werkstoff der aktiven Flächen |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast |
Reaktionszeit, maximum |
30 ms |
Risikozeit, maximum |
60 ms |
Bruttogewicht |
140 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Diagnoseausgang |
Ja |
Kurzschlusserkennung |
Ja |
Querschlusserkennung |
Ja |
Sicherheitsfunktionen |
Ja |
Kaskadierbar |
Ja |
Eingang für Reset-Taster mit Flankenüberwachung |
Ja |
Eingang für Freigabetaster, Automatik-Start geeignet |
Ja |
Vorortquittierung |
Ja |
Integrierte Anzeige, Status |
Ja |
Anzahl der LEDs |
3 |
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion |
1 |
Anzahl der sicheren digitalen Ausgänge |
2 |
Anzahl der Reihenschaltung von Sensoren |
31 |
Sicherheitsbetrachtung
Vorschriften |
EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
Performance Level, bis |
e |
Kategorie |
4 |
PFH-Wert |
3,60 x 10⁻⁹ /h |
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in |
3 |
Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Mechanische Daten
Betätigungsebene |
seitlich |
Aktive Fläche |
seitlich |
Mechanische Daten - Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-3
Schaltabstand, typisch |
11 mm |
Gesicherter Schaltabstand "EIN" Sao |
8 mm |
Gesicherter Schaltabstand "AUS" Sar |
15 mm |
Hysterese (Schaltabstand), maximum |
1,5 mm |
Wiederholgenauigkeit R |
0,5 mm |
Hinweis (Wiederholgenauigkeit R) |
Seitlicher Versatz: Die lange Seitenfläche erlaubt einen max. Höhenversatz (x) von Sensor und Betätiger um 30 mm (z.B. Montagetoleranz oder durch Absacken der Schutztür). Der Querversatz (y) beträgt max. ± 8 mm. |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Hinweis (Länge der Sensorkette) |
Leitungslänge und Leitungsquerschnitt verändern den Spannungsfall in Abhängigkeit vom Ausgangsstrom |
Anschlussart |
Einbaustecker M12, 8-polig |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors |
27 mm |
Breite des Sensors |
35 mm |
Höhe des Sensors |
108,2 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP65 IP67 |
Umgebungstemperatur |
-25 ... +70 °C |
Lager- und Transporttemperatur |
-25 ... +85 °C |
Schwingfestigkeit |
10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm |
Schockfestigkeit |
30 g / 11 ms |
Schutzklasse |
II |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui |
32 VAC/DC |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp |
0,8 kV |
Überspannungskategorie |
III |
Verschmutzungsgrad |
3 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung |
24 VDC -15 % / +10 % |
Leerlaufstrom I0, typisch |
100 mA |
Bemessungsbetriebsspannung |
24 VDC |
Bemessungsbetriebsstrom |
600 mA |
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom |
100 A |
Spannung, Gebrauchskategorie DC-12 |
24 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-12 |
0,05 A |
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 |
24 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-13 |
0,05 A |
Hinweis (Elektrische Daten, Absicherung) |
(Leitungsschutz) |
Schaltfrequenz, circa |
3 Hz |
Gebrauchskategorie DC-12 |
24 VDC / 0,05 A |
Elektrische Absicherung, maximum |
2 A |
Elektrische Daten - Sichere digitale Ausgänge
Bemessungsbetriebsstrom |
250 mA |
Ausgangsstrom, maximum |
0,25 A |
Ausführung der Schaltelemente |
p-schaltend |
Spannungsfall Ud, maximum |
0,5 V |
Reststrom Ir, maximum |
0,5 mA |
Spannung, Gebrauchskategorie DC-12 |
24 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-12 |
0,25 A |
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 |
24 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-13 |
0,25 A |
Elektrische Daten - Digitale Ausgänge
Ausführung der Schaltelemente |
p-schaltend |
Elektrische Daten - Diagnoseausgänge
Bemessungsbetriebsstrom |
50 mA |
Spannungsfall Ud, maximum |
5 V |
Spannung, Gebrauchskategorie DC-12 |
24 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-12 |
0,05 A |
Elektrische Daten - Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
Störaussendung |
IEC 61000-6-4 |
Störfestigkeit |
IEC 61000-6-2 |
Kontaktbelegung
PIN 1 |
A1 Ue |
PIN 2 |
X1 Sicherheitseingang 1 |
PIN 3 |
A2 GND |
PIN 4 |
Y1 Sicherheitsausgang 1 |
PIN 5 |
OUT Diagnoseausgang OUT |
PIN 6 |
X2 Sicherheitseingang 2 |
PIN 7 |
Y2 Sicherheitsausgang 2 |
PIN 8 |
IN Vorortquittierung |
Lieferumfang
Lieferumfang |
Der Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten. |
Zubehör
Empfehlung (Betätiger) |
CSP 34-S-1 |
Empfehlung Sicherheitsschaltgerät |
PROTECT PSC1 SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Hinweis
Hinweis (Allgemein) |
Bei der Schutztürüberwachung durch den Sicherheits-Sensor CSP 34F2 ist z.B. ein Quittiertaster derart an der Schutztür zu positionieren, dass der Gefahrenbereich eingesehen werden kann. Mit dem Taster wird ein 24 VDC Signal am Quittier-Eingang des CSP 34F2 erzeugt. Bei geschlossener Tür werden die Sicherheitsausgänge mit der negativen Signalflanke freigegeben. Nach dem Öffnen der Tür muss vor der nächsten Freigabe erneut quittiert werden. Vorortquittierung |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
UL Zertifikat
Schaltungsbeispiel (elektr. Verdrahtung)
Broschüre
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Funktionsweise
Kennliniendiagramm
Polbild
Clipart
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 26.04.2024, 10:28