schmersal_s_icon.png

RST 36-1-R

Artikelnummer: 101213821

Downloads

ePLAN Daten
SISTEMA Daten
  • seitliche Betätigung
  • mit Rastmagnet
  • einfache, flexible Montage und Justage

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

RST 36-1-R

Artikelnummer (Bestellnummer)

101213821

EAN (European Article Number)

4030661405292

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-24-04

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-24-04

ETIM Nummer, Version 7.0

EC001487

ETIM Nummer, Version 6.0

EC001487

Zusatzinformation (Bestelldaten)

Hinweis: Sensor und Betätiger müssen getrennt bestellt werden.

Allgemeine Daten

Werkstoff des Betätigers

Kunststoff

Bruttogewicht

80 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Rastmagnet

Ja

Mechanische Daten

Aktive Fläche

seitlich

Mechanische Daten - Abmessungen

Länge des Betätigers

22 mm

Breite des Betätigers

91 mm

Höhe des Betätigers

25 mm


K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 26.12.2024, 22:20