RST 36-1-R
Varenummer:
101213821
RST 36-1-R
Varenummer:
101213821
- Aktuering fra side
- med forriglingsmagnet
- Enkel fleksibel montering og justering
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
RST 36-1-R |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101213821 |
EAN (European Article Number) |
4030661405292 |
eCl@ss-nummer, versjon 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss-nummer, versjon 11.0 |
27-27-24-04 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM-nummer, versjon 7.0 |
EC001487 |
ETIM-nummer, versjon 6.0 |
EC001487 |
Tilleggsinformasjon (Bestillingsinformasjon) |
Merk: Sensor og aktuator må bestilles separat. |
Gobale egenskaper
Materiale for aktivator |
Plast |
Bruttovekt |
80 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Forriglingsmagnet |
Ja |
Mekaniske data
Aktivt område |
på side |
Mekaniske data - mål
Lengde på aktivator |
22 mm |
Bredde på aktivator |
91 mm |
Høyde for aktivator |
25 mm |
Språk filter
Datablad
Info
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 02.10.2025, 08:46