SEPG05.3.4.0.22/95
SEPG05.3.4.0.22/95
Produkt-Typbezeichnung: SEPK02.0.(1).(2).(3)/(4).(5) SEPG05.3.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP01.0.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP01.4.(1).(2).(3)/(4).(5) SEPLC05.2.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP07.0.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP09.0.(1).(2).(3)/(4).(5) |
Befehlsgeräte Fabrikat und Kopfdurchmesser (Stellteile / NOT-HALT) in Abhängigkeit von ➁ (Bei SEP09.0… entfällt der NOT-HALT) |
(1) | |
1 | Schmersal 55 mm / Schmersal 49 mm |
2 | Schmersal 42 mm / Schmersal 49 mm oder Siemens 40 mm / Schmersal 49 mm |
3 | Schmersal 42 mm / Schmersal 38,5 mm oder Siemens 40 mm / Siemens 40 mm |
4 | Schmersal 55 mm / Schmersal 38,5 mm |
L | Leergehäuse mit Bohrungen 22,3 mm (keine Befehlsgeräte montiert) |
S-XXXX | Sonderausführung mit 4 stelliger fortlaufender Nummer |
(2) | |
0 | Befehlsgeräte Fabrikat Schmersal |
1 | Befehlsgeräte Fabrikat Siemens oder Schmersal / Siemens |
(3) | |
0 | Einbaudurchmesser Befehlsgeräte (22,3 mm) |
1 | Einbaudurchmesser Befehlsgeräte (30,5 mm) |
(4) | |
95 | Öffner und Schießer der Stellteile in getrennter Bauform |
(5) | |
E1 | Pilztaster mit Betätigungskraft 10,5 N |
E2 | Pilztaster mit Betätigungskraft 7,0 N |
Z1 | NOT-HALT mit 2 Öffner und 2 Schließer Kontakten (nicht bei SEPK02.0….) |
Z2 | Schaltsperre mit 1 Öffner und 1 Schließer Kontakten (gelber Schlagtaster mit Rastung anstelle des NOT-HALT) |
Z3 | Schaltsperre mit 2 Öffner und 2 Schließer Kontakten (gelber Schlagtaster mit Rastung anstelle des NOT-HALT) |
Z4 | Schaltsperre mit 1 Öffner und 1 Schließer Kontakten (gelber Schlagtaster mit Rastung zusätzlich zum NOT-HALT) |
Z5 | Schaltsperre mit 2 Öffner und 2 Schließer Kontakten (gelber Schlagtaster mit Rastung zusätzlich zum NOT-HALT) |
Z6 | Vorgestanzte Al-Tafel mit 11 Bohrungen Ø 22,3 mm (Nur für SEPLC05.2…) |
Z7 | Wie Z6 jedoch Bohrungen mit Blindverschlüssen geschlossen (Nur für SEPLC05.2…) |
- NOT-HALT-Schalter in Metallausführung Ø 38,5 mm
- 2 schwarze Bedientasten (Stellteile) Ø 55 mm in Metallausführung
- Leichtmetall-Druckguss
- 2-teiliges Gehäuse
- Stand- und Wandmontage möglich
- ergonomische Bedienung
- Klemmleisten- und Relaismontage im Innenteil möglich
- Bedienfeld zur Aufnahme von mindestens 8 zusätzlichen Melde- und Befehlsgeräten geeignet
- Bohrungen unter der Abdeckung und Mittelbohrung Ø = 22,3mm
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
SEPG05.3.4.0.22/95 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101172765 |
EAN (European Article Number) |
4250116202881 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-37-12-19 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-37-12-19 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-12-19 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001260 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001260 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
cULus |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN ISO 13850 EN ISO 13851 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60947-1 |
Werkstoff des Gehäuses |
Aluminium |
Werkstoff der Gehäusebeschichtung |
pulverbeschichtet |
Bruttogewicht |
4.300 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Für NOT-HALT geeignet |
Ja |
Bausatz möglich |
Ja |
Anzahl der NOT-HALT-Schalter |
1 |
Anzahl der Öffner |
2 |
Anzahl der Schließer |
2 |
Anzahl der Bedientasten (Stellteile) |
2 |
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum |
10.000.000 Schaltspiele |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussart |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Anschlussquerschnitt, maximum |
1,5 mm² |
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite |
494 mm |
Höhe |
184 mm |
Tiefe |
160 mm |
Länge x Breite x Höhe |
Bedientasten (Stellteile): 55 mm NOT-HALT Schlagtaster: 38.5 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP65 |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui |
440 V |
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom |
10 A |
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15 |
250 VAC |
Strom, Gebrauchskategorie AC-15 |
8 A |
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 |
24 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-13 |
5 A |
Zubehör
Empfehlung (Produktkombination) |
SRB201ZH SRB200ZHX1 SRB 201ZHX3 |
Hinweis
Hinweis (Allgemein) |
Optional: Stellteile mit niedriger Betätigungskraft Mittelteil geeignet zur Montage von bis zu 10 St. zusätzlichen Melde- und Befehlgeräten (Ø 22 mm) je 1S/1Ö je Bedienteil, 1S/1Ö für NOT-HALT |
Hinweis (Anzahl der NOT-HALT-Schalter) |
Bestehend aus: EDRR40RT; EFR; EF303.1 |
Hinweis (Anzahl der Bedientasten (Stellteile)) |
Bestehend aus: EDP55SW; EF10.1; EF03.1 |
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
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 26.04.2024, 12:11