SFB-Y-SLCG-COM-8P-S-G-1M-BK-2-X-A-4
Artikelnummer:
103032866
SFB-Y-SLCG-COM-8P-S-G-1M-BK-2-X-A-4
Artikelnummer:
103032866
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
- Y-Adapter geeignet für die Serien: SLC/SLG 440-COM
- Zum Anschluss von optoelektronischen Sicherheitsschaltgeräten
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
SFB-Y-SLCG-COM-8P-S-G-1M-BK-2-X-A-4 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
103032866 |
EAN (European Article Number) |
4030661529882 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-44-01-06 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-44-01-06 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-44-01-06 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002925 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002925 |
Allgemeine Daten
Anschluss (elektrisch) |
2 x Kupplung, 4-polig 1 x Stecker, 8-polig |
Bruttogewicht |
86 g |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Leitung |
1 m |
Aderquerschnitt |
0,25 mm2 |
Durchmesser der Leitung |
4,3 mm |
Biegeradius (fest) |
5 x Ø-Leitung |
Biegeradius (bewegt) |
10 x Ø-Leitung |
Farbe des Leitungsmantels |
schwarz |
Mechanische Daten - Steckverbinder Seite A
Codierung des Steckers |
A |
Verriegelung des Steckers |
Schraubverriegelung |
Werkstoff der Verschraubung |
Metall, CuZn, vernickelt |
Werkstoff des Griffkörpers |
Kunststoff, TPU |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge |
54,5 mm |
Breite |
33 mm |
Höhe |
20 mm |
Durchmesser des ISO-Gewindes |
M12 |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP67 |
Umgebungstemperatur |
-25 ... +75 °C |
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom |
2 A |
Bemessungsbetriebsspannung |
30 VDC |
Bemessungsbetriebsstrom |
2.000 mA |
Zubehör
Empfehlung (Produktkombination) |
SLCG440-COM/SLB440 |
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
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 14.05.2024, 11:50