T 6881-11-1-80R-1637
Artikelnummer:
103038644
T 6881-11-1-80R-1637
Artikelnummer:
103038644
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
- slow action
- screw or spade terminals
- Thermoplastic enclosure
Ordering data
Product type description |
T 6881-11-1-80R-1637 |
Article number (order number) |
103038644 |
EAN (European Article Number) |
4030661546384 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Approvals - Standards
|
cULus CCC |
General data
Standards |
EN IEC 60947-5-1 |
Housing material |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast |
Material of the actuator |
Thermoplast |
General data - Features
Number of normally closed (NC) |
1 |
Number of normally open (NO) |
1 |
Mechanical data
Mechanical life, minimum |
30.000.000 Operations |
Actuating force |
4 N |
Contact opening |
> 2 x 1,25 mm |
Actuating speed |
60 mm/min |
Actuating speed, minimum |
1 mm/min |
Repeat accuracy of switching points |
0,02 mm |
Mechanical data - Connection technique
Cable section, maximum |
2 x 1,5 mm² |
Terminal (mechanical) |
Schraubanschluss |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP40 |
Degree of protection of clips or terminals |
IP00 (ohne Gegenstecker) |
Ambient conditions - Insulation values
Rated insulation voltage Ui |
250 VAC |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
4 kV |
Degree of pollution |
3 |
Electrical data
Thermal test current |
10 A |
Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Utilisation category AC-15 |
2,5 A |
Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Utilisation category DC-13 |
6 A |
Switching principle |
Schleichschaltung |
Bounce duration, maximum |
3 ms |
Maximum switching frequency |
3.000 /h |
Switchover time, maximum |
5 ms |
Material of the contacts, electrical |
Silber, vergoldet (AgNi 15 + Au 0,3µm) |
Sprachfilter
Datenblatt
EU Konformitätserklärung
UL-Zertifikat
CCC-Zertifikat
Datenblatt (vorläufiges PDF)
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Schaltwegdiagramm
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 17.01.2025, 12:33