M1S 6610-11-K-Z 3,0M
M1S 6610-11-K-Z 3,0M
Downloads
Produkt-Typbezeichnung: M(1) 66(2)0-11-k-z-(3) |
(1) | |
S | Halbrunde Gummikalotte |
2S | Teleskopdruckbolzen |
2R | Rollen-Teleskopdruckbolzen |
(2) | |
ohne | ohne Befestigungsflansch |
0 | mit Befestigungsflansch (nur für S) |
(3) | |
U | Mit Rolle quer zur Schalterachse (nur für 2R) |
- Thermoplastic enclosure
Bestelldaten
Product type description |
M1S 6610-11-K-Z 3,0M |
Article number (order number) |
101099572 |
EAN (European Article Number) |
4030661006024 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Zulassungen - Vorschriften
Certificates |
CCC |
Allgemeine Daten
Standards |
EN IEC 60947-5-1 |
Housing material |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast |
Material of the actuator |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast |
Gross weight |
241 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Number of normally closed (NC) |
1 |
Number of normally open (NO) |
1 |
Mechanische Daten
Actuating element |
Teleskopdruckbolzen 1S |
Mechanical life, minimum |
3.000.000 Operations |
Actuating force |
10 N |
Contact opening |
0,35 mm |
Ejection force, minimum |
1 N |
Actuating speed, minimum |
10 mm/min |
Repeat accuracy of switching points |
0,05 mm |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Length of cable |
3 m |
Termination |
H05VV-F 3x 0,75 mm² |
Note |
0,75 mm² |
Umgebungsbedingungen
Degree of protection |
IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Rated insulation voltage Ui |
250 V |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
4 kV |
Elektrische Daten
Thermal test current |
4 A |
Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Utilisation category AC-15 |
1 A |
Switching element |
Wechsler mit Einfachunterbrechung |
Switching principle |
Sprungschaltung mit Reibkontakt |
Maximale Schalthäufigkeit |
30.000 /h |
Material of the contacts, electrical |
Silber, vergoldet (AgNi 15 + Au 0,3µm) |
Sprachfilter
Datenblatt
CCC-Zertifikat
Datenblatt (vorläufiges PDF)
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
EU-Konformitätserklärung | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | M 302, M/T6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232 |
Beschreibung des Bauteils: | Mikroschalter |
Einschlägige Richtlinien: | Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 1. Februar 2023 |
![]() |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | M 302, M/T 6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Micro switches |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, February 6, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 22.07.2025, 02:12