AZM 161-STS30-07
Item number:
101173764
AZM 161-STS30-07
Item number:
101173764
- Latching handle
- Suitable for all types of guard
- Max. 110 °C
Ordering data
Product type description |
AZM 161-STS30-07 |
Article number (order number) |
101173764 |
EAN (European Article Number) |
4030661302966 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
General data
Gross weight |
1,530 g |
Mechanical data
Door hinge |
Right |
Shearing force |
15,000 N |
Actuator mounted |
Outside |
Scope of delivery
Scope of delivery |
The door latch is not included in the scope of delivery |
Note (scope of delivery, number and type) |
(parts marked grey in the dimensional drawing) |
Scope of delivery of mounting material |
Mounting plate for safety switch |
Language filter
Datasheet
Operating instructions and Declaration of conformity
Download the latest version of Adobe Reader
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing actuator
EU Conformity Declaration
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | AZM 161 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Verriegelung mit elektromagnetischer Zuhaltung für Sicherheitsfunktionen |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN ISO 14119:2013 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 23. August 2023 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
The details and data referred to have been carefully checked. Images may diverge from original. Further technical data can be found in the manual. Technical amendments and errors possible.
Generated on: 14/05/2024, 5:08 pm