Este sitio web utiliza cookies. Encontrará más información sobre las cookies utilizadas en nuestra declaración de protección de datos. Al hacer clic en el botón «Aceptar todas», acepta el uso de todas estas cookies. Al hacer clic en el botón «Aceptar las seleccionadas», solo consiente el uso de cookies para los fines que haya seleccionado.
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
  1. interruptores de posición robustos
  2. 035

035

035 Palanca giratoria de rodillo 2L

035 Palanca giratoria de rodillo 2L

  • •Caja metélica
  • •58 mm x 142 mm x 61,5 mm (componente básico)
  • •eje oscilante sobre cojinetes a bolas blindados
  • •3 entrada de cable M 20 x 1.5
  • •Protección IP67
  • •El cabezal de accionamiento puede colocarse 4 x 90º
Ir a la categoría