Schmersal - The DNA of Safety

Contacto directo

  • (15) 3263-9800
  • marketing@schmersal.com.br
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
Este sitio web utiliza cookies. Encontrará más información sobre las cookies utilizadas en nuestra declaración de protección de datos. Al hacer clic en el botón «Aceptar todas», acepta el uso de todas estas cookies. Al hacer clic en el botón «Aceptar las seleccionadas», solo consiente el uso de cookies para los fines que haya seleccionado.
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
  1. Interruptores de posición y límite
  2. interruptores de posición robustos

interruptores de posición robustos

HDS

HDS

  • •Concepto de plataforma con distintas unidades de función
  • •Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 10º
  • •Protección IP66, IP67
  • •Configuración del punto de conmutación
  • •Simetría mediante eje dentado, en posición central
  • •Terminal de conexión central
  • •Amplia gama de actuadores alternativos
Ir a la categoría
035

035

  • •Caja metélica
  • •58 mm x 142 mm x 61,5 mm (componente básico)
  • •eje oscilante sobre cojinetes a bolas blindados
  • •3 entrada de cable M 20 x 1.5
  • •Protección IP67
  • •El cabezal de accionamiento puede colocarse 4 x 90º
Ir a la categoría
064

064

  • •Caja metélica
  • •3-4 contactos
Ir a la categoría
067

067

  • •Caja metélica
  • •2 Contactos
Ir a la categoría
250

250

  • •Caja metélica
  • •4 Contactos
  • •Diseño robusto
  • •2 entradas de cable M25
  • •Protección IP67
Ir a la categoría
T 130

T 130

  • •Caja metélica
  • •6 Contactos
Ir a la categoría
471

471

  • •Caja metélica
  • •4 o 6 Contactos
  • •194 mm x 123 mm x 130 mm (componente básico)
  • •3 entradas de cable M 25 x 1.5
  • •Ajuste contínuo de la posición de la palanca en 360º
Ir a la categoría