1. 256
  2. 256 Palanca de varilla con resorte AF
256 Palanca de varilla con resorte AF

256 Palanca de varilla con resorte AF

  • sólo para aplicaciones de posicionado
  • La palanca de resorte puede ser accionada desde cualquier dirección
  • Dimensiones de fijación según EN 50047
  • Caja de termoplástico
  • Doble aislamiento
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • Amplia gama de actuadores alternativos
  • Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
1 Productos
ZAF 256-11Z

ZAF 256-11Z

Nº de pedido

Position switch with safety function

1 Resultados encontrados