Este sitio web utiliza cookies. Encontrará más información sobre las cookies utilizadas en nuestra declaración de protección de datos. Al hacer clic en el botón «Aceptar todas», acepta el uso de todas estas cookies. Al hacer clic en el botón «Aceptar las seleccionadas», solo consiente el uso de cookies para los fines que haya seleccionado.
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
  1. Interruptor de posición
  2. 256

256

256 Pitón S

256 Pitón S

  • •Dimensiones de fijación según EN 50047
  • •Caja de termoplástico
  • •Doble aislamiento
  • •58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • •Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • •Amplia gama de actuadores alternativos
  • •Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
Ir a la categoría
256 Pitón con fijación central 4S

256 Pitón con fijación central 4S

  • •Dimensiones de fijación según EN 50047
  • •Caja de termoplástico
  • •Doble aislamiento
  • •58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • •Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • •Amplia gama de actuadores alternativos
  • •Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
Ir a la categoría
256 Pitón de rodillo con fijación central 4r

256 Pitón de rodillo con fijación central 4r

  • •Dimensiones de fijación según EN 50047
  • •Caja de termoplástico
  • •Doble aislamiento
  • •58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • •Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • •Amplia gama de actuadores alternativos
  • •Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
Ir a la categoría
256 Pitón de rodillo R

256 Pitón de rodillo R

  • •Dimensiones de fijación según EN 50047
  • •Caja de termoplástico
  • •Doble aislamiento
  • •58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • •Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • •Amplia gama de actuadores alternativos
  • •Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
Ir a la categoría
256 Palanca de rodillo 1r

256 Palanca de rodillo 1r

  • •Dimensiones de fijación según EN 50047
  • •Caja de termoplástico
  • •Doble aislamiento
  • •58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • •Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • •Amplia gama de actuadores alternativos
  • •Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
Ir a la categoría
256 Palanca de rodillo K

256 Palanca de rodillo K

  • •Dimensiones de fijación según EN 50047
  • •Caja de termoplástico
  • •Doble aislamiento
  • •58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • •Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • •Amplia gama de actuadores alternativos
  • •Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
Ir a la categoría
256 Palanca acodada 4K

256 Palanca acodada 4K

  • •Dimensiones de fijación según EN 50047
  • •Caja de termoplástico
  • •Doble aislamiento
  • •58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • •Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • •Amplia gama de actuadores alternativos
  • •Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
Ir a la categoría
256 Palanca de rodillo 3K

256 Palanca de rodillo 3K

  • •Dimensiones de fijación según EN 50047
  • •Caja de termoplástico
  • •Doble aislamiento
  • •58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • •Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • •Amplia gama de actuadores alternativos
  • •Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
Ir a la categoría
256 pPlanca acodada 4K

256 pPlanca acodada 4K

  • •Dimensiones de fijación según EN 50047
  • •Caja de termoplástico
  • •Doble aislamiento
  • •58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • •Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • •Amplia gama de actuadores alternativos
  • •Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
Ir a la categoría
256 Palanca giratoria de rodillo 1H

256 Palanca giratoria de rodillo 1H

  • •Dimensiones de fijación según EN 50047
  • •Caja de termoplástico
  • •Doble aislamiento
  • •58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • •Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • •Amplia gama de actuadores alternativos
  • •Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • •Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 10º
Ir a la categoría
256 Palanca giratoria de rodillo 7H

256 Palanca giratoria de rodillo 7H

  • •Dimensiones de fijación según EN 50047
  • •Caja de termoplástico
  • •Doble aislamiento
  • •58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • •Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • •Amplia gama de actuadores alternativos
  • •Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • •sólo para aplicaciones de posicionado
  • •Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 10º
Ir a la categoría
256 Palanca giratoria de rodillo 7H-2138

256 Palanca giratoria de rodillo 7H-2138

  • •Dimensiones de fijación según EN 50047
  • •Caja de termoplástico
  • •Doble aislamiento
  • •58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • •Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • •Amplia gama de actuadores alternativos
  • •Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • •Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 10º
Ir a la categoría
256 Palanca giratoria de varilla 10H

256 Palanca giratoria de varilla 10H

  • •Dimensiones de fijación según EN 50047
  • •Caja de termoplástico
  • •Doble aislamiento
  • •58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • •Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • •Amplia gama de actuadores alternativos
  • •Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • •sólo para aplicaciones de posicionado
  • •Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 10º
Ir a la categoría
256 Palanca giratoria de rodillo 12H

256 Palanca giratoria de rodillo 12H

  • •Dimensiones de fijación según EN 50047
  • •Caja de termoplástico
  • •Doble aislamiento
  • •58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • •Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • •Amplia gama de actuadores alternativos
  • •Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • •Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 10º
Ir a la categoría
256 Palanca giratoria de rodillo 14H

256 Palanca giratoria de rodillo 14H

  • •Dimensiones de fijación según EN 50047
  • •Caja de termoplástico
  • •Doble aislamiento
  • •58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • •Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • •Amplia gama de actuadores alternativos
  • •Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • •Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 10º
Ir a la categoría
256 Palanca de varilla con resorte AF

256 Palanca de varilla con resorte AF

  • •sólo para aplicaciones de posicionado
  • •La palanca de resorte puede ser accionada desde cualquier dirección
  • •Dimensiones de fijación según EN 50047
  • •Caja de termoplástico
  • •Doble aislamiento
  • •58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • •Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • •Amplia gama de actuadores alternativos
  • •Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
Ir a la categoría