1. 256
  2. 256 Palanca giratoria de varilla 10H
256 Palanca giratoria de varilla 10H

256 Palanca giratoria de varilla 10H

  • Dimensiones de fijación según EN 50047
  • Caja de termoplástico
  • Doble aislamiento
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • Amplia gama de actuadores alternativos
  • Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • sólo para aplicaciones de posicionado
  • Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 10º
8 Productos
ZV10H 256-11Z-M20

ZV10H 256-11Z-M20

Nº de pedido

Position switch

ZV10H 256-11Z-1183

ZV10H 256-11Z-1183

Nº de pedido

Position switch

TV10H 256-02Z

TV10H 256-02Z

Nº de pedido

Position switch

TV10H 256-02ZH

TV10H 256-02ZH

Nº de pedido

Position switch

TV10H 256-11Z

TV10H 256-11Z

Nº de pedido

Position switch

ZV10H 256-02Z

ZV10H 256-02Z

Nº de pedido

Position switch

ZV10H 256-02Z-1183

ZV10H 256-02Z-1183

Nº de pedido

Position switch

TV10H 256-20Z

TV10H 256-20Z

Nº de pedido

Position switch

8 Resultados encontrados