1. 256
  2. 256 Palanca giratoria de rodillo 1H
256 Palanca giratoria de rodillo 1H

256 Palanca giratoria de rodillo 1H

  • Dimensiones de fijación según EN 50047
  • Caja de termoplástico
  • Doble aislamiento
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • Amplia gama de actuadores alternativos
  • Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 10º
4 Productos
ZV1H 256-11Z

ZV1H 256-11Z

Nº de pedido

Position switch with safety function

TV1H 256-11Z

TV1H 256-11Z

Nº de pedido

Position switch with safety function

TV1H 256-02Z

TV1H 256-02Z

Nº de pedido

Position switch with safety function

ZV1H 256-02Z-1637

ZV1H 256-02Z-1637

Nº de pedido

Position switch with safety function

4 Resultados encontrados