Este sitio web utiliza cookies. Encontrará más información sobre las cookies utilizadas en nuestra declaración de protección de datos. Al hacer clic en el botón «Aceptar todas», acepta el uso de todas estas cookies. Al hacer clic en el botón «Aceptar las seleccionadas», solo consiente el uso de cookies para los fines que haya seleccionado.
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
  1. Combinaciones Maestro-Monitor
  2. ASMM-2M-PB
Archivo
ASMM-2M-PB

ASMM-2M-PB

  • 2 Interfaz AS maestro integrado
  • Gateway de bus de campo: PROFIBUS DP
  • Monitor de seguridad para 2 circuitos AS-i integrado, 256 dispositivos de seguridad
  • 2 veces decoplamiento de fuentes de alimentación AS-i con 2 x 4 A integrado; 1 fuentes de alimentación para 2 circuitos AS-i posible
  • interfaz diagnostico: Ethernet RJ-45; comunicación cruzada segura con varios equipos habilitados; Web-Server integrado
  • controla hasta 32 circuitos de habilitación,
    - 2 habilitaciones con contactos de relé 30 V / 3 A AC/DC integrado
    - 2 habilitaciones con salida semiconductor 30 V / 0,5 A DC integrado
1 Productos
Archivo
ASMM-2M-PB-RRSS

ASMM-2M-PB-RRSS

Nº de pedido

AS-i Master-Monitor combination

1 Resultados encontrados