ASMM-1M-PB
- •1 Interfaz AS maestro integrado
- •Gateway de bus de campo: PROFIBUS DP
- •Monitor de seguridad para 2 circuitos AS-i integrado, 256 dispositivos de seguridad
- •Decoplamiento de fuentes de alimentación AS-i 4 integrado; para operación con fuente de alimentación estándar y AS-i Power24
- •interfaz diagnostico: Ethernet RJ-45
- •controla hasta 16 circuitos de habilitación,- 2 habilitaciones cada uno con 2 contactos de relé 30 V / 3 A AC/DC integrado