Este sitio web utiliza cookies. Encontrará más información sobre las cookies utilizadas en nuestra declaración de protección de datos. Al hacer clic en el botón «Aceptar todas», acepta el uso de todas estas cookies. Al hacer clic en el botón «Aceptar las seleccionadas», solo consiente el uso de cookies para los fines que haya seleccionado.
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
  1. Dispositivo de bloqueo de seguridad por solenoide
  2. AZM 200 D
Archivo
AZM 200 D

AZM 200 D

  • Caja de termoplástico
  • Sistema electrónico codificado, accionado por proximidad
  • Máxima longitud de la cadena de sensores 200m.
  • 3 LEDs para indicar las condiciones de operación
  • La tecnología sensoria permite un desalineamiento entre actuador y interruptor de ± 5 mm verticalmente y ± 1,5 mm horizontalmente.
  • Diagnosis inteligente
3 Productos
Archivo
AZM 200 D ST2-T-1P2P2P

AZM 200 D ST2-T-1P2P2P

Nº de pedido

Solenoid interlock

Archivo
MS-AZM 200 D ST3-T-1P2P2P-2568

MS-AZM 200 D ST3-T-1P2P2P-2568

Nº de pedido

Solenoid interlock

Archivo
AZM 200SK-T-SD2PA

AZM 200SK-T-SD2PA

Nº de pedido

Solenoid interlock

3 Resultados encontrados

Componentes del sistema