Este sitio web utiliza cookies. Encontrará más información sobre las cookies utilizadas en nuestra declaración de protección de datos. Al hacer clic en el botón «Aceptar todas», acepta el uso de todas estas cookies. Al hacer clic en el botón «Aceptar las seleccionadas», solo consiente el uso de cookies para los fines que haya seleccionado.
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
  1. Protección de acceso
  2. AZM201
AZM201

AZM201

  • Caja de termoplástico
  • Máxima longitud de la cadena de sensores 200m.
  • Circuito en Serie auto controlados
  • Codificación según ISO 14119 mediante tecnología RFID
  • 3 LEDs para indicar las condiciones de operación
  • La tecnología sensoria permite un desalineamiento entre actuador y interruptor de ± 5 mm verticalmente y ± 1,5 mm horizontalmente.
  • Indicado para puertas batientes y correderas
  • Diagnosis inteligente
  • Protección IP66, IP67
  • Elevada fuerza de bloqueo 2000 N
  • diseño simétrico, montaje en perfiles de 40mm
  • Salidas de seguridad OSSD
  • Desbloqueo de escape / desbloqueo de emergencia (anti-pánico) es posible de añadir posteriormente
39 Productos
AZM201Z-SK-T-1P2PW-A

AZM201Z-SK-T-1P2PW-A

Nº de pedido

Solenoid interlock

AZM201Z-SK-T-SD2P

AZM201Z-SK-T-SD2P

Nº de pedido

Solenoid interlock

AZM201Z-ST2-T-1P2PW-A

AZM201Z-ST2-T-1P2PW-A

Nº de pedido

Solenoid interlock

AZM201B-ST2-T-1P2PW

AZM201B-ST2-T-1P2PW

Nº de pedido

Solenoid interlock

AZM201B-I2-ST2-T-1P2PW

AZM201B-I2-ST2-T-1P2PW

Nº de pedido

Solenoid interlock

AZM201Z-I2-CC-T-SD2P

AZM201Z-I2-CC-T-SD2P

Nº de pedido

Solenoid interlock

AZM201Z-I2-ST2-T-SD2P-A

AZM201Z-I2-ST2-T-SD2P-A

Nº de pedido

Solenoid interlock

AZM201B-I2-CC-T-1P2PW

AZM201B-I2-CC-T-1P2PW

Nº de pedido

Solenoid interlock

AZM201B-I2-SK-T-1P2PW

AZM201B-I2-SK-T-1P2PW

Nº de pedido

Solenoid interlock

AZM201B-I2-SK-T-1P2PW-A

AZM201B-I2-SK-T-1P2PW-A

Nº de pedido

Solenoid interlock

AZM201B-SK-T-1P2PW

AZM201B-SK-T-1P2PW

Nº de pedido

Solenoid interlock

AZM201B-SK-T-1P2PW-A

AZM201B-SK-T-1P2PW-A

Nº de pedido

Solenoid interlock

AZM201Z-CC-T-1P2PW

AZM201Z-CC-T-1P2PW

Nº de pedido

Solenoid interlock

AZM201Z-I1-SK-T-1P2PW

AZM201Z-I1-SK-T-1P2PW

Nº de pedido

Solenoid interlock

AZM201Z-I1-ST2-T-1P2PW

AZM201Z-I1-ST2-T-1P2PW

Nº de pedido

Solenoid interlock

AZM201Z-I2-CC-T-1P2PW

AZM201Z-I2-CC-T-1P2PW

Nº de pedido

Solenoid interlock

AZM201Z-I2-SK-T-1P2PW

AZM201Z-I2-SK-T-1P2PW

Nº de pedido

Solenoid interlock

AZM201Z-I2-SK-T-1P2PW-A

AZM201Z-I2-SK-T-1P2PW-A

Nº de pedido

Solenoid interlock

AZM201Z-I2-ST2-T-1P2PW

AZM201Z-I2-ST2-T-1P2PW

Nº de pedido

Solenoid interlock

AZM201Z-I2-ST2-T-1P2PW-A

AZM201Z-I2-ST2-T-1P2PW-A

Nº de pedido

Solenoid interlock

AZM201Z-SK-T-1P2PW

AZM201Z-SK-T-1P2PW

Nº de pedido

Solenoid interlock

AZM201Z-ST2-T-1P2PW

AZM201Z-ST2-T-1P2PW

Nº de pedido

Solenoid interlock

AZM201Z-ST-T-1P2PW-A-2965-1

AZM201Z-ST-T-1P2PW-A-2965-1

Nº de pedido

Solenoid interlock

AZM201Z-ST-T-1P2PW-2965-1

AZM201Z-ST-T-1P2PW-2965-1

Nº de pedido

Solenoid interlock

39 Resultados encontrados