BN 310-RZ 0,35M
BN 310-RZ 0,35M
- Principio sin contacto
- Actuación lateralmente
- Forma plana
- Superficie y dirección de accionamiento indicadas por símbolo del interruptor
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Caja de termoplástico
- Distancia de accionamiento hasta 60 mm, dependiendo del imán de accionamiento y versión
- 2 contactos reed
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto |
BN 310-RZ 0,35M |
Número de artículo (Nº artículo) |
103001552 |
EAN (European Article Number) |
4030661422923 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-43-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-05 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Aprobaciones - Normas
|
cULus |
Propiedades Globales
Principio activo |
magnético |
Forma de construcción de la caja |
rectangular |
Material de la caja |
Plástico reforzado con fibra de vidrio |
Área activa |
Plástico |
Peso bruto |
38 g |
Datos generales - Características
Retención |
Sí |
Compatible con ascensores |
Sí |
Cantidad de contactos de acción brusca |
1 |
Datos mecánicos
Actuador |
Imán |
Vida mecánica, mínima |
1.000.000.000 Maniobras |
Velocidad de accionamiento, máxima |
18 m/s |
Montaje |
caja con ranuras de montaje |
Mechanical data - Switching distances
Nota, distancia de conmutación Sn |
Distancia de accionamiento hasta 60 mm, dependiendo del imán de accionamiento y versión. Las especificaciones referente a las distancias de detección/conmutación refieren a la actuación de dispositivos montados individualmente sin influencia ferromagnética. Es posible que la distancia se modifique de manera positiva o negativa debido a influencias ferromagnéticas. Al colocar varios imanes de accionamiento deberá tenerse en cuenta la influencia mutua. |
Nota (distancia de conmutación) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Precisión a la repetición R |
0,3 mm |
Datos mecánicos - Conexionado
Longitud del cable |
5 m |
Conexión conector |
Cable de salida |
Cantidad de conductores de cable |
2 |
Sección |
0,75 mm2 |
Sección |
18 AWG |
Material de la cubierta del cable |
PVC |
Tipo de cable |
H03VV-F |
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor |
13 mm |
Anchura del sensor |
88 mm |
Altura del sensor |
25 mm |
Condiciones ambientales
Protección |
IP67 |
Temperatura ambiente |
-25 ... +75 °C |
Resistencia a vibraciones |
10…55 Hz, amplitud 1 mm |
Resistencia al impacto |
30 g / 11 ms |
Datos eléctricos
Tensión de conmutación, máxima |
250 VAC |
Tensión de conmutación, máxima |
250 VDC |
Corriente de conmutación, máxima |
3 A |
Potencia de conmutación, máxima |
120 W |
Potencia de conmutación, máxima |
120 VA |
Principio de conmutación |
Descansando |
Duración de rebotes, mínima |
0,3 ms |
Duración de rebotes, máxima |
0,6 ms |
Tiempo máximo de conmutación Cerrar |
1,5 ms |
Tiempo máximo de conmutación Abierto (NC) |
1,5 ms |
Minimum switching time close (NO) |
0,3 ms |
Incluido en el suministro
Incluido en el suministro |
Actuator must be ordered separately. |
Accesorios
Recomendación (actuador) |
BP 10 S 2x BP 10 S BP 15 S BP 34 S BP 20 S BP 31 S BP 11 S 2x BP 11 S BP 12 S BP 21 S 2x BP 21 S BP 10 N 2x BP 10 N BP 15 N 2 x BP 15/2 N 2x BP 15/2 S BP 34 N BP 20 N BP 31 N BP 11 N |
Nota
Nota (en general) |
Otwarcie i zamknięcie zestyków zależy od kierunku aktywacji oraz typu i polaryzacji użytego magnesu aktywującego. Kolory zbliżonych do siebie czujnika i magnesu muszą się pokrywać: Czerwony (S) z czerwonym (S) oraz zielony (N) z zielonym (N). Nie dotyczy zestyków bistabilnych Przy montażu wyłącznika do powierzchni żelaznych należy użyć 20 mm warstwy materiału niemagnetycznego. |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones (hoja adjunta/instrucciones breves)
Declaración de conformidad CE
Certificado UL
Información
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
ID: kbn31f04
| 98,1 kB | .jpg | 352.778 x 97.719 mm - 1000 x 277 px - 72 dpi
| 13,9 kB | .png | 74.083 x 20.461 mm - 210 x 58 px - 72 dpi
| 90,9 kB | .jpg | 352.778 x 97.719 mm - 1000 x 277 px - 72 dpi
| 12,4 kB | .png | 74.083 x 20.461 mm - 210 x 58 px - 72 dpi
| 15,3 kB | .jpg | 123.472 x 34.219 mm - 350 x 97 px - 72 dpi
| 14,8 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
Dibujo dimensional Componente básico
Curva de características
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 30/9/2025 09:18