1. 256
  2. 256 Palanca giratoria de rodillo 7H
256 Palanca giratoria de rodillo 7H

256 Palanca giratoria de rodillo 7H

  • Dimensiones de fijación según EN 50047
  • Caja de termoplástico
  • Doble aislamiento
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • Amplia gama de actuadores alternativos
  • Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • sólo para aplicaciones de posicionado
  • Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 10º
8 Productos
TV7H 256-02Z

TV7H 256-02Z

Nº de pedido

Position switch

TV7H 256-11Z-M20

TV7H 256-11Z-M20

Nº de pedido

Position switch

ZV7H 256-11z-2272/2654

ZV7H 256-11z-2272/2654

Nº de pedido

Position switch

ZV7H 256-11z-2272/2654

ZV7H 256-11z-2272/2654

Nº de pedido

Position switch

ZV7H 256-11Z-M20

ZV7H 256-11Z-M20

Nº de pedido

Position switch

ZV7H 256-02Z

ZV7H 256-02Z

Nº de pedido

Position switch

TV7H 256-11Z-2138

TV7H 256-11Z-2138

Nº de pedido

Position switch with safety function

ZV7H 256-11Z-U270-2272/2654

ZV7H 256-11Z-U270-2272/2654

Nº de pedido

Position switch

8 Resultados encontrados