1. 256
  2. 256 Palanca giratoria de rodillo 14H
256 Palanca giratoria de rodillo 14H

256 Palanca giratoria de rodillo 14H

  • Dimensiones de fijación según EN 50047
  • Caja de termoplástico
  • Doble aislamiento
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • Amplia gama de actuadores alternativos
  • Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 10º
2 Productos
ZV14H 256-02Z

ZV14H 256-02Z

Nº de pedido

Position switch with safety function

ZV14H 256-11Z-1058

ZV14H 256-11Z-1058

Nº de pedido

Position switch with safety function

2 Resultados encontrados